Bevezető az alapvető szivattyútípusokhoz
Röviden ismertetjük a leggyakoribb szivattyútípusokat és azok felhasználási céljait.
Ha szivattyúkról van szó, számos olyan megoldás létezi, ami megfelel az Ön igényeinek. Ebben a modulban alapfokú áttekintést adunk a két fő szivattyútípusról, és néhány, manapság általánosan elterjedt szivattyúról.
Akkor kezdjük is el! A centrifugálszivattyú messze a legelterjedtebb szivattyútípus. A centrifugálszivattyúk a folyadékot a forgási energia révén továbbítják, amelyet általában egy belsőégésű motor vagy villanymotor hoz létre.
A másik fő szivattyútípus a térfogat-kiszorításos szivattyú. A térfogat-kiszorításos szivattyúkban az áramlás a szivattyú sebességétől függ.
Ezek a szivattyúk gyakran jobban megfelelnek a víznél sűrűbb folyadékok szivattyúzására. Most, hogy megismertük a két fő szivattyútípust, térjünk át a leggyakoribb szivattyúk közül néhányra.
Ezek a következők: Csigaházas szivattyúk In-line szivattyúk Búvárszivattyúk Többfokozatú szivattyúk Sugárszivattyúk Merülőszivattyúk Adagolószivattyúk És osztott házas szivattyúk Nézzük meg ezeket egymás után. A csigaházas szivattyúk a leggyakrabban használt centrifugálszivattyúk valamennyi iparágban.
Ezek azért nevezik csigaházas szivattyúknak, mert a hozzáfolyási pont a szivattyú végén van. A csigaházas szivattyúk két csoportra oszthatók: a kis csigaházas szivattyúkat a háztartási nyomásos rendszerekhez használják, a nagy csigaházas szivattyúkat pedig használják öntözésre, vízellátásra és ipari folyamatokban.
Az inline szivattyúknál a szívó- és nyomócsonk egy vonalba esik – innen a név. Az inline szivattyúkat gyakran használják keringetőszivattyúkként, amikor egy csőrendszeren átfolyó vízáramláshoz nyomásra van szükség.
Az inline szivattyúkat jellemzően a melegvíz-keringetéshez, vagy kereskedelmi épületekben, hűtött rendszerekhez használják. Ahogy a nevük is sugallja, a búvárszivattyúkat úgy tervezték, hogy a teljes szivattyú és a motor vízbe merüljön.
Búvárszivattyúkat használnak mind a házi, mind a kereskedelmi és ipari alkalmazásokban, és ezek képesek szilárd anyagok valamint egy sor folyadék szivattyúzására. A többlépcsős szivattyú több különálló szakaszból álló, egy közös tengelyre szerelt, centrifugálszivattyú.
A többlépcsős szivattyúk ideálisan használhatók búvárszivattyúként fúrólyukakban, és víz nyomásfokozására vagy szállítására olyan területeken, ahol nagy magasságkülönbségek vannak.
Egy szabványos centrifugálszivattyúhoz képest a sugárszivattyúk egy sugárcsövet és egy Venturi csövet tartalmaznak. Ahogy a víz áthalad a fúvókán, a sebessége megnő, a nyomása pedig lecsökken, így szívóhatás alakul ki. Bár ez egy optimális megoldás 6 méteres szívómagasságig, a sugárszivattyúk meglehetősen zajosak lehetnek.
A sugárszivattyúkat jellemzően házi alkalmazásokban például nyomásfokozásra és kerti öntözésre használatosak, vagy könnyű kereskedelmi alkalmazásokban. A következők a merülőszivattyúk. A búvárszivattyúktól eltérően, a merülőszivattyúknál csak a szivattyú merül bele a folyadékba, ugyanakkor a motor léghűtéses.
A merülőszivattyúk kiválóan alkalmasak ipari alkalmazásokhoz, például megmunkáláshoz, mosórendszerekhez, és hőmérséklet-szabályozáshoz. A következők az adagolószivattyúk. Az adagolószivattyúkat úgy tervezték, hogy szabálytalan időközönként, adott anyagmennyiséget szállítsanak.
Az adagolószivattyúkon belül háromféle szivattyúzási eljárást használnak, ezek lehetne búvárdugattyús szivattyúk, dugattyús szivattyúk és membránszivattyúk, amelyek mindegyike térfogat-kiszorításos szivattyú. Az adagolószivattyúkat gyakran ipari vízkezelési folyamatokban használják, amelyek vegyszeradagolást igényelnek, például keverőkörös megoldásokat.
Végezetül, vannak az osztott házas szivattyúk. Bár hasonlóak a csigaházas szivattyúkhoz, az osztott házas szivattyúk abban térnek el, hogy a ház, a szívócsonk és a nyomócsonk valamennyien egy közös kamrához tartoznak.
Továbbá, a házat úgy alakítják ki, hogy az osztott házas szivattyúk ideálisak legyenek olyan alkalmazásokban, amelyek nagy térfogatáramot igényelnek. Ezzel fejezzük be a leggyakrabban előforduló szivattyútípusokról szóló, alapfokú bevezetőnket.
Reméljük, felkészült arra, hogy mélyebbre merüljön a szivattyúmegoldások világába!