Az SQ/SQE szivattyú jellemzői és előnyei
Ismerje meg, hogy a védelmi funkciók széles skálája hogyan teszi az SQ/SQE szivattyút robusztus választássá a földalatti alkalmazásokban.
Ha egy búvárszivattyút telepítettek a föld alá, semmi sem fontosabb, mint a megbízható működés, mivel a szervizelés egyszerre problémás és költséges.
Ebben a modulban közelebbről megvizsgáljuk az SQ/SQE szivattyú legfontosabb jellemzőit és előnyeit, hogy megmutassuk, mennyire robusztus és jól felkészült a földalatti működésre.
Kezdjük azzal, hogy nézzük meg az SQ/SQE szivattyú beépített védelmi funkcióit. Ezek közé tartozik a következőkkel szembeni védelem:
Feszültség felett és alatt
Szárazon futás és
túlterhelés indításkor.
Nézzük meg ezeket egyenként, hogy részletesebben megtudjuk, hogyan segítik a megbízható teljesítményt – akár vízhiány, akár ingadozó áramellátás esetén
Az áramellátás nagy ingadozásai, mint például az alacsony feszültség és a túlfeszültség, idővel károsítják a hagyományos AC motort. A robusztus SQ/SQE nagyon széles tápfeszültség-tartománnyal rendelkezik, ami önmagában is csökkenti a motor túlmelegedésének kockázatát.
Ha a feszültség a 150 V és 315 V közötti intervallumon kívülre kerül, a szivattyú automatikusan leáll, hogy megvédje a motort. Amikor a feszültség ismét az elfogadható határokon belül van, a szivattyú újraindul.
Az ábra egy hagyományos szivattyú feszültségtartományát hasonlítja össze az SQ/SQE szivattyú feszültségtartományával. A szűk tartomány valószínűleg gyakori, kényelmetlen leállásokat vagy a szivattyú károsodását okozhatja.
A szárazon futás a szivattyú meghibásodását okozhatja – különösen, ha alacsony hozamú kutakkal rendelkező területen üzemeltetik. Az SQ/SQE szivattyú integrált szárazonfutás elleni védelme automatikusan leállítja a szivattyút, ha vízhiányt észlel.
5 perc elteltével a szivattyú újraindul. Ha még mindig nincs víz, akkor újra leáll, és 5 perc elteltével megkísérli az újraindítást. Ez a ciklus addig folytatódik, amíg a szivattyú ismét vizet észlel.
Most térjünk rá a túlterhelés problémájára. A szivattyúk általában túlzott terhelésnek vannak kitéve, ha az energiafogyasztás növekszik – például indításkor, amikor a szivattyú nagy sebességgel működik.
A beépített lágyindító funkciónak köszönhetően az SQ/SQE szivattyú korlátozza az áramfelvételt a hálózatról, hogy megakadályozza az elektromos rendszer káros túlterhelését. A diagram a hagyományos szivattyú és az SQ/SQE szivattyú áramfelvételi különbségét mutatja be indításkor.
A lágyindító funkció előnyei azonban itt nem érnek véget. A szivattyú lágyindítása is: Csökkenti a vízütés előfordulását a csövekben és minimalizálja a szivattyú kopását az indítás során.
Mindkét előny meghosszabbítja az SQ/SQE szivattyú élettartamát. " Tehát a beépített védelmi funkciók sora hosszú, és azt jelenti, hogy nincs szükség további védelmi felszerelésre a megbízható föld alatti működés biztosításához, ha az SQ/SQE szivattyút választja talajvíz-alkalmazásához.
A szivattyút könnyű telepíteni könnyű súlyának köszönhetően, és nincs szükség külső indítódobozra.