Az ALPHA1 L keringtető szivattyú jellemzői és előnyei
Tudja meg, melyek az ALPHA1 L beépített jellemzői, és ezek milyen előnyökkel járnak. Továbbá, nyerjen betekintést azokba az alkalmazásokba és szabályozási módokba, amelyekben ez használható.
Az ALPHA1 L keringtető szivattyú számos előnyt kínál, úgy az üzleti lehetőségek szempontjából, mint a szivattyúfunkciók tekintetében.
Ebben a képzési modulban a kettő közül az utóbbira összpontosítunk.
Közelebbről vesszük szemügyre a különféle alkalmazásokat, amelyben az ALPHA1 L használható, valamint bevezetjük a különféle szabályozási módok ismeretébe is, amelyeket azért fejlesztettünk ki, hogy megfeleljen ezeknek az alkalmazásoknak.
Továbbá, rámutatunk az ALPHA1 L konstrukció néhány kulcsfontosságú előnyére.
Ne is húzzuk tovább az időt, vágjunk a közepébe.
Kezdjük azzal, hogy megnézzük, hogy lehet használni az ALPHA1 L-t.
A szivattyú megfelelő a legtöbb fűtési alkalmazáshoz beleértve a kazánokat, fűtőtest rendszereket, padlófűtési rendszereket és használati melegvíz alkalmazásokat.
Minden egyes alkalmazáshoz egyedi szabályozási módokat fejlesztettünk ki, hogy optimalizáljuk az energiamegtakarítást és csökkentsük a zajt.
Az összes szabályozási mód intuitív felhasználói felületen keresztül érhető el.
Egyszerűen kattintson a gombra, hogy végigléptesse a szabályozási módokat.
Ha még pontosabbak akarunk lenni, a fűtőtest mód a radiátoros rendszerekhez, és padlófűtés üzemmód a padlófűtési rendszerekhez.
Van még továbbá három rögzített fordulatszám is, amelyek célja az egy az egyben történő kiváltások a kazánokban.
Nézzük meg közelebbről a három rögzített fordulatszámot.
Először is, a Fordulatszám I úgy állítja a szivattyút, hogy az a minimális jelleggörbén üzemeljen, bármilyen üzemi feltételek esetén.
Ez a szokásos beállítás, ha a fűtési igény alacsony.
Másodszor, a Fordulatszám II egy közbenső görbére állítja be a szivattyút, bármilyen üzemi feltételek esetén.
Ez a leggyakoribb rögzített fordulatszám a normál fűtési igények esetében.
És végezetül, a Fordulatszám III a szivattyút a maximális jelleggörbére állítja be bármilyen üzemi feltételek esetén.
Ez a beállítás főként olyan helyzetekben használatos, ahol a fűtési igény és a nyomásesés nagyon magas.
Ez a fordulatszám lehetővé teszi gyors légtelenítést a szivattyú indításakor.
Most pedig fordítsuk figyelmünket a radiátor módra. Ezt az új szabályozási módot egy fűtőtest jel jelöli a felhasználói felületen. Ha radiátor módban van, az ALPHA1 L arányos nyomáson üzemel. Az arányos nyomás szerint a szivattyú nyomása az áramlásnak megfelelő legyen. Így például, ha a szükséges áramlási mennyiség csökken a radiátoros rendszerben, a nyomásesés, amelyet a szivattyúnak kell leküzdenie, csökken, és ezért a szivattyú csökkenti a fordulatszámot.
Ez kisebb terhelést jelent a motoron, kisebb lesz az energiafogyasztás, és csökken a zaj.
A radiátor mód biztosítja a leghatékonyabb szivattyú működtetést a fűtőrendszerben az egész fűtési idény során.
A következő a padlófűtési mód, amelyet egy padlófűtés szimbólum jelez, a felhasználói felületen.
Ha padlófűtés módba állítja, a szivattyú állandó nyomáson üzemel.
Egy beszabályozott padlófűtési rendszerben, minden zónában ugyanakkora a nyomásesés, ezért attól függetlenül, hogy hány zóna igényel hőt, az állandó nyomás beállítás biztosítja, hogy a szükséges áramlás végbemenjen.
A szivattyú meg fogja találni az optimális működést a padlófűtési rendszer számára.
A kompakt ALPHA1 L egy sor előnyös tulajdonsággal rendelkezik többek között ilyen a telepítő csatlakozódugó, a megszorulás elleni csavar, az egyszerű szivattyúfej csere, a kopásálló tengely és csapágy, hogy csak néhányat említsünk.
Itt egy kicsit közelebbről vesszük szemügyre a csatlakozódugót, az egyszerű szivattyúfej cserét és a megszorulás elleni csavart.
Egy keringető szivattyú cseréje egy kazánban nehéz lehet, a szűk hely miatt.
Az új csatlakozódugó és az egyszerű szivattyúcsere megoldást kínál ezekre a gondokra.
A csatlakozódugót kifejezetten az ALPHA1 L-hez tervezték, úgy, hogy ez elforgatható és két különböző pozícióban is használható.
Így
Ha szűk a hely a beépítés egyik részén, egyszerűen fordítsa el a csatlakozódugót, vagy a szivattyúfejet a másik helyzetbe.
A csatlakozódugó rugalmassága és a szivattyúfej elfordíthatósága megengedi, hogy az ALPHA1 L-t tökéletesen, a kazánhoz illeszkedően telepítse.
Most pedig képzeljük el azt a forgatókönyvet, hogy egy szivattyú egy olyan rendszerben üzemel, ahol a keringetett víz magnetit tartalma blokkolja a forgórészt, megakadályozva a szivattyút forgatását egy nyugalmi időszakot követően.
A háztulajdonos egyszerűen azt tapasztalja, hogy nem történik hőszállítás.
Ilyen esetben, az ALPHA1 L kezelői felületén világítani kezd egy riasztási kód.
Három különböző riasztástípus létezik: megszorult forgórész, alacsony tápfeszültség, és elektromos hiba.
Az alacsony tápfeszültség esetében szakember segítségére van szükség, de a megszorult forgórészt meglazíthatja bárki, akinek van egy csavarhúzója.
Ha a forgórész megszorult, a kezelői felület mindkét végén világítani kezd egy-egy dióda.
A szivattyú megszorulásának megszüntetéséhez, egyszerűen nyomja meg a megszorulás elleni csavart, ami az ALPHA1 L állórészház homlokfelületén található, egy csavarhúzóval, és elfordítva azt, lazítsa meg a forgórészt, hogy az szabadon foroghasson.
Így nincs szükség a szivattyú szétszerelésére ahhoz, hogy a szennyeződéseket eltávolítsa.
Ennek egyszerűsége lehetővé teszi a háztulajdonosnak, hogy maga szüntesse meg a megszorulást, ezáltal megtakaríthatja a szerelő kiszállási költségeit, ugyanakkor időt takarít meg a szerelőnek is egy olyan probléma során, amely a legtöbb esetben másodpercek alatt megoldható.
Végül, röviden érintjük a PWM-et is.
A PWM jelentése impulzusszélesség-moduláció.
Az ALPHA1 L helyettesíthet olyan szivattyúkat, amelyeket PWM jel szabályoz a kazánokon belül.
A szivattyú egy PWM jelet kap, és a jel kitöltési tényezőjétől függően, a fordulatszám változik.
Ha áramellátásról van szó, akkor létezik a telepítő csatlakozódugónak egy alternatívája is.
A Volex és a Molex adapterek használatával, az ALPHA1 L szivattyú csatlakoztatható kazánokhoz ilyen típusú csatlakozóval, tovább növelve az
ALPHA1 L rugalmasságát.
Tehát tekintsük át még egyszer az ALPHA1 L által a szerelőnek kínált előnyöket.
A szivattyú használható kazánokban és a legelterjedtebb fűtési alkalmazásokban, amelyek mindegyikéhez egy adott szabályozási mód tartozik.
Ez visszamenőleges kompatibilitást kínál a szivattyúfej egyszerű kiváltásához.
Egy telepítő csatlakozódugó és a szivattyúfej könnyű elfordítása nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé, az esetleges elhelyezési problémák megoldásában.
A duguláselhárító csavar lehetővé teszi, hogy a háztulajdonos azonnal meglazíthassa a forgórészt.
És végezetül, az ALPHA1 L szabályozható egy PWM jellel.