Ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης
Υπολογισμοί:
Αν υποθέσουμε ότι ένα μέσο νοικοκυριό αποτελείται από 3 άτομα, εκτιμάται ότι η σπατάλη νερού τον χρόνο κατά μέσο όρο ανέρχεται στα 16,425 λίτρα, που ισούνται με 66 μπανιέρες και 37 ώρες αναμονής τον χρόνο
- Εκτιμάται ότι ένα άτομο περιμένει το ζεστό νερό να τρέξει από τη βρύση 5 φορές την ημέρα https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf
- Με μια βρύση με παροχή 6 λίτρα το λεπτό, εκτιμάται ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείται η βρύση χάνονται 2 λίτρα νερού https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Sanitary%20Tapware%20Factsheet.pdf
- Εκτιμάται ότι ένα άτομο περιμένει το ζεστό νερό να τρέξει στο ντους 1 φορά την ημέρα https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf
- Με μια κεφαλή ντους με παροχή 15 λίτρα το λεπτό, εκτιμάται ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείται το ντους χάνονται 5 λίτρα νερού https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Sanitary%20Tapware%20Factsheet.pdf
- Σύμφωνα με τον ερευνητικό οργανισμό PRB, ο μέσος αριθμός ατόμων που ζουν σε ένα νοικοκυριό στην Ευρώπη είναι 2,4. Με στρογγυλοποίηση αυτού του αριθμού, έχουμε 2 άτομα ανά νοικοκυριό.
https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/ - Ο χρόνος αναμονής για ζεστό νερό εκτιμάται ότι είναι 20 δευτερόλεπτα κάθε φορά.
- Το μήκος του σωλήνα από την πηγή νερού/θερμοσίφωνα μέχρι τη βρύση και την κεφαλή ντους εκτιμάται ότι είναι 20 μέτρα
- Το μέγεθος μιας μπανιέρας εκτιμάται ότι είναι 250 λίτρα
https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathtub-hold/
Πηγές:
Energy Saving Trust (2013) "Water at home - The biggest ever review of domestic water use in Great Britain"
https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf (1, 3)
Sustainability Info (2021) "How much Water does a Faucet Use
https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/ (2, 4)
PRB (2020) PRB’s World Population Data Sheet "Average household size"
https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/ (5)
Badeloft (2021) "How Many Gallons Does a Bathtub Hold?"
https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathtub-hold/ (8)
Εκτιμώμενη εξοικονόμηση:
Αντικατάσταση ενός UPS 6m, ταχύτητα III, με έναν νέο κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας ζεστού νερού από την Grundfos
Παλιός UPS 6m - ταχύτητα ΙΙΙ - Κατανάλωση watt: 90W - Χρόνος λειτουργίας την ημέρα: 24 ώρες* - Κατανάλωση watt την ημέρα: 90W
Νέος COMFORT BASIC - Κατανάλωση watt: 7W - Χρόνος λειτουργίας την ημέρα: 24 ώρες* - Κατανάλωση watt την ημέρα: 7W - Εξοικονόμηση: 92%
Νέος COMFORT DT - Κατανάλωση watt: 7W - Χρόνος λειτουργίας την ημέρα: 10,5 ώρες** - Κατανάλωση watt την ημέρα: 3W - Εξοικονόμηση: 97%
Νέος COMFORT AUTOADAPT - Κατανάλωση watt: 7W - Χρόνος λειτουργίας την ημέρα: 2,5 hours - Κατανάλωση watt την ημέρα: 0,7W - Εξοικονόμηση: 99%
Νέος ALPHA N 25-60 180 - ταχύτητα II - Κατανάλωση watt: 28W - Χρόνος λειτουργίας την ημέρα: 24 ώρες* - Κατανάλωση watt την ημέρα: 28W - Εξοικονόμηση: 69%
Νέος UPS N 20-60-180 - ταχύτητα II - Κατανάλωση watt: 70W - Χρόνος λειτουργίας την ημέρα: 24 ώρες* - Κατανάλωση watt την ημέρα: 70W - Εξοικονόμηση: 22%
* Χωρίς εγκατάσταση εξωτερικού χρονοδιακόπτη
** O COMFORT DIGITAL TIMER διαθέτει μια εργοστασιακή ρύθμιση προεπιλογής όπου 21 χρονοθυρίδες των 30 λεπτών είναι ενεργοποιημένες
Αποδεικτικά στοιχεία:
Eco Friendly Habits (2021) "Water Waste Facts: Stats About Water Consumption & Usage"
https://www.ecofriendlyhabits.com/water-wasting-facts/
Energy Efficiency Standards Group, Energy Analysis and Environmental Impacts Division (2011) "Water and Energy Wasted During Residential Shower Events: Findings from a Pilot Field Study of Hot Water Distribution Systems"
https://energyanalysis.lbl.gov/publications/water-and-energy-wasted-during
Energy Efficiency Standards Group, Energy Analysis and Environmental Impacts Division (2011) "Water and Energy Wasted During Residential Shower Events: Findings from a Pilot Field Study of Hot Water Distribution Systems"
https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/water_and_energy_wasted_during_residential_shower_events_findings_from_a_pilot_field_study_of_hot_water_distribution_systems_lbnl-5115e.pdf
Καλύτερα Συστήματα Ενίσχυσης Πίεσης
Σελίδα άρθρου: ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ή ΘΟΡΥΒΩΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μειώστε τη στάθμη ήχου 6 dB (A): Υπολογισμός από τον Patrick Glibert, Επικεφαλής Μηχανικός Ήχου & Κραδασμών, Εργαστήριο Ήχου της Grundfos, Δανία
Στάθμη ήχου οικιακών συσκευών: https://www.nonoise.org/libλικό/household/index.htm
Σελίδα άρθρου: ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Υπόθεση
Εκτιμάται ότι ο εγκαταστάτης χρειάζεται επιπλέον 4 ώρες για να επιλύσει κάποιο πρόβλημα, καθώς χρειάζεται να επιστρέψει στον προμηθευτή, την αποθήκη για να πάρει τα σωστά εξαρτήματα και να ολοκληρώσει την εγκατάσταση.
ΓΕΓΟΝΟΣ: "εξασφαλίστε τέλεια πίεση νερού σε κατοικίες με έως και 3 ορόφους και 8 διαφορετικές βρύσες."
Οι παροχές των βρυσών διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον τύπο τους και τη γεωγραφία. Μπορούν να κυμαίνονται από 5 έως 15 λίτρα/λεπτό. Η τέλεια πίεση νερού είναι η σταθερή πίεση των 2 bar που παρέχει το SCALA2 σε αυτές τις βρύσες.
Υποθέτοντας έναν μέσο ρυθμό ροής βρύσης 7,5 λίτρα/λεπτό και το γεγονός ότι το SCALA2 μπορεί να παρέχει πίεση 2 bar/29 PSI σε 60 λίτρα/λεπτό, συμπεραίνουμε ότι το SCALA2 μπορεί να τροφοδοτεί έως 8 βρύσες ταυτόχρονα.
Επομένως, το σπίτι μπορεί να έχει ακόμη και περισσότερες από 8 βρύσες, αλλά το SCALA2 μπορεί να τροφοδοτήσει έως 8 ταυτόχρονα με την αναμενόμενη άνεση.
Σημειώστε ότι οι βρύσες με υψηλότερη παροχή θα περιορίσουν τον αριθμό των βρυσών που μπορεί να τροφοδοτήσει το SCALA2.
ΓΕΓΟΝΟΣ: "επίπεδο θορύβου εξαιρετικά χαμηλό έως 44 dB (A). Αυτό αποτελεί μείωση 3 dB(A) ηχητικής πίεσης σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, που μεταφράζεται σε μείωση του αντιληπτού θορύβου κατά 50% για το ανθρώπινο αυτί."
Επίπεδο θορύβου: Μέτρηση που έγινε στο Εργαστήριο Ήχου και Δονήσεων της Grundfos και τεκμηριώθηκε σε Έκθεση Μέτρησης Ήχου σύμφωνα με το ISO 3745.
"50% μείωση του αντιληπτού θορύβου για το ανθρώπινο αυτί": Υπολογισμός που έγινε σύμφωνα με τη θεωρία.
ΓΕΓΟΝΟΣ: "Επιλέγοντας τα πλέον αποδοτικά πιεστικά σε σχέση με τις παραδοσιακές αντλίες ενίσχυσης πίεσης, οι ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν να απολαύσουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας έως και 40% για την ενίσχυση πίεσης του νερού."
Υπολογισμός και υποθέσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την ενίσχυση πίεσης του νερού κατά 40% αν αντικαταστήσετε την παραδοσιακή αντλία ενίσχυσης πίεσης.
Βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ του CMB 3-46 και SCALA2 3-45. Καθώς θεωρούμε την CMB παραδοσιακή αντλία ενίσχυσης πίεσης, επιλέγουμε το μέγεθος 3-46 για σύγκριση 1:1 με το SCALA2 3-45.
Υποθέτουμε ότι η αντλία λειτουργεί 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο. Τις υπόλοιπες 20 ώρες, η αντλία δεν λειτουργεί.
Υποθέτουμε ότι η ζήτηση είναι διαφορετική κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε χρησιμοποιούμε τρία διαφορετικά σημεία (0,75m³/h, 1,5m³/h, 2,25m³/h).
Υποθέτουμε ότι κατά τις ώρες λειτουργίας, η αντλία θα λειτουργεί κατά 17% στο σημείο λειτουργίας 1, κατά 33% στο σημείο λειτουργίας 2 και κατά 50% στο σημείο λειτουργίας 3.