Αρθρο
Όταν η λειψυδρία γίνεται πραγματικότητα
Σε όλον τον κόσμο, οι πόλεις επεκτείνονται με γρήγορους ρυθμούς - μέχρι το 2030, το 60% του πληθυσμού αναμένεται να ζει σε αστικό περιβάλλον - και η ζήτηση για ασφαλές και καθαρό νερό θα αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο.
Και παρά το γεγονός ότι η ζήτηση έχει αυξητικούς ρυθμούς, εμείς συνεχίζουμε να μολύνουμε ή να σπαταλάμε τους διαθέσιμους πόρους μας. To 80% όλων των ακάθαρτων υδάτων επιστρέφει στη φύση χωρίς να έχει περάσει από τη σωστή επεξεργασία. Παράλληλα, σε παγκόσμιο επίπεδο, χάνουμε κατά μέσο όρο το 30% του συνόλου του αντλούμενου γλυκού νερού - και οι πόλεις χάνουν μέχρι και το 60% του συνόλου του αντλούμενου νερού λόγω δικτύων ύδρευσης κακής ποιότητας.
Το πρόβλημα της λειψυδρίας δεν είναι κάτι καινούριο για την Πόλη του Μεξικού. Η πόλη είναι συνηθισμένη στις ελλείψεις νερού, εισάγοντας το 40% του νερού της από απομακρυσμένες πηγές. Επίσης, λόγω προβλημάτων στο δίκτυο των σωληνώνσεων, η πόλη χάνει το 40% του αντλούμενου νερού της - κι επιπλέον, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας για την ανακύκλωση των ακάθαρτων υδάτων. Οι έξυπνες λύσεις ύδρευσης μπορούν να μειώσουν τις απώλειες τέτοιου είδους σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό.
Η υποδομή ύδρευσης πολλών πόλεων είναι παλιά, κακής ποιότητας και απλά δεν είναι εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει το σημερινό ρυθμό ταχείας ανάπτυξης. Εάν οι πόλεις μας συνεχίσουν να επεκτείνονται με αυτό το ρυθμό, ο οποίος είναι δεδομένος σύμφωνα με τις έρευνες, προβλέπεται ότι η ζήτηση για νερό θα αυξηθεί κατά 70% και 2 δισεκατομμύρια κάτοικοι πόλεων θα υποφέρουν από έλλειψη νερού μέχρι το 2050.
Ξέρουμε ήδη ότι πολλές μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο πλησιάζουν την Ημέρα Μηδέν, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι πόλεις - όπως το Λονδίνο, το Μαϊάμι, το Πεκίνο, η Πόλη του Μεξικού, το Κέιπ Τάουν για να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές - κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς πόσιμο νερό. Για να υπερνικήσουμε αυτές τις προκλήσεις νερού που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, οι σωστές λύσεις διαχείρισης για τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο. Και η σωστή νοοτροπία διαχείρισης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λογικής μας όταν πρόκειται να προχωρήσουμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές με προοπτική να διαρκέσουν.