Αρθρο
Απελευθέρωση της βιωσιμότητας μέσω καινοτόμων, ψηφιακών λύσεων
Η καινοτομία αποτελούσε πάντα βασικό μέρος της Grundfos. Εδώ και χρόνια, επανεξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα συστήματα HVAC και νερού – και σήμερα, έχουμε αντλίες που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μέγιστη απόδοση.
Αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο, υιοθετώντας την ψηφιοποίηση και κινούμενοι προς έξυπνες, συνδεδεμένες λύσεις.
Η συνδεσιμότητα είναι το κλειδί για την ψηφιοποίηση
Για να απελευθερώσουμε τις πραγματικές δυνατότητες της ψηφιοποίησης και να αυξήσουμε τη βιωσιμότητα σε όλες τις δραστηριότητές μας, οι συσκευές μας πρέπει να είναι συνδεδεμένες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αλλάζουμε τη στρατηγική των προϊόντων μας και επικεντρωνόμαστε στη σταδιακή κατάργηση των αντλιών σταθερής ταχύτητας και στη μετάβαση προς τις ηλεκτρονικές αντλίες.
Επιδιώκουμε συνδεσιμότητα που επεκτείνεται πέρα από τις δικές μας λύσεις. Επειδή δεν είναι δυνατόν να λύσουμε μόνοι μας τις παγκόσμιες προκλήσεις για το νερό και το κλίμα. Για να αναπτύξουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικές για τον εκάστοτε πελάτη, πρέπει να συνεργαστούμε με τους κατάλληλους εταίρους.
Έτσι λοιπόν, ένα κρίσιμο μέρος της διαδικασίας μας για καινοτομία είναι να συμπεριλάβουμε τους πελάτες μας στα διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Τα δεδομένα μπορούν να αποκαλύψουν εξοικονομήσεις ενέργειας
Οι μετασκευές συστημάτων διαχείρισης ενέργειας κατοικιών και κτιρίων, σε συνδυασμό με αποδοτικές νέες συσκευές, μπορούν να προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 20% έως 30%. Στην ουσία, όσα περισσότερα δεδομένα έχουμε, τόσα περισσότερα και καλύτερα αναλυτικά στοιχεία μπορούμε να αποκτήσουμε.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα των συστημάτων, συνδυάζοντας αντλίες υψηλής απόδοσης, έξυπνα χειριστήρια και ψηφιακές πλατφόρμες που επικοινωνούν μεταξύ τους για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
Δείτε την ταινία και μάθετε πώς εργαζόμαστε για την ανάπτυξη καινοτόμων, ψηφιακών λύσεων που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα εμπορικά κτίρια.