Αρθρο

Ενημερωθείτε για τις έξυπνες λύσεις

Η ζήτηση για έξυπνα προϊόντα HVAC μεγαλώνει. Διατηρήστε το προβάδισμα και απολαύστε εξαιρετικές ευκαιρίες πωλήσεων.
 

Στοιχεία σχετικά με τα έξυπνα προϊόντα

Οι εγκαταστάτες αναφέρουν αυξανόμενη ζήτηση για έξυπνα προϊόντα, περισσότερο στον τομέα HVAC από τις άλλες κατηγορίες.

Το 70% των εγκαταστατών θεωρεί ότι πρέπει να αποκτήσει ικανότητες προγραμματισμού για τις έξυπνες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Το 30% των εγκαταστατών θεωρεί ότι η εγκατάσταση των περισσότερων έξυπνων κτιριακών λύσεων είναι εύκολη.
 

Οι τελικοί χρήστες θέλουν έξυπνα προϊόντα για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Οι πελάτες προτιμούν την εξοικονόμηση ενέργειας περισσότερο από την άνεση και την ευκολία χρήσης. Βοηθήστε τους πελάτες σας να την αποκτήσουν.

 

Έξυπνα προϊόντα, καλύτερα συστήματα θέρμανσης

Γνωρίζετε ότι 200 εκατομμύρια κυκλοφορητές ανά τον κόσμο είναι αναποτελεσματικοί; Η απλή αντικατάσταση ενός παλιού κυκλοφορητή μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως 75%.

Μπορείτε να συμβάλλετε σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου και να επηρεάσετε θετικά τον λογαριασμό ενέργειας των πελατών σας και το περιβάλλον της Ευρώπης.

Πηγή: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q3 2022. Τριμηνιαίες τηλεφωνικές συνεντεύξεις με περίπου 650 εγγεγραμμένες εταιρείες εγκατάστασης HVAC και υδραυλικούς, κατανεμημένους σε 6 μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.