Μηχανολογικό εγχειρίδιο
Αποκτήστε το: Μηχανολογικό Εγχειρίδιο 2 Ακάθαρτων Υδάτων - για μεγάλους σταθμούς άντλησης
Εάν εργάζεστε με σταθμούς άντλησης και συστήματα κατάθλιψης ακάθαρτων υδάτων που χρησιμοποιούν αντλίες ακάθαρτων υδάτων μέχρι 520 kW, το παρόν εγχειρίδιο προσφέρει καθοδήγηση για υποβρύχια εγκατάσταση και λειτουργία ξηρού θαλάμου. Το εγχειρίδιο πραγματεύεται θέματα όπως η σχεδίαση του φρεατίου της αντλίας, η σωστή αγκίστρωση των συστημάτων σωληνώσεων και παράγοντες όπως ήχος, θόρυβος, διοχέτευση αέρα, φαινόμενο δίνης αέρα και κραδασμούς σε συνδυασμό με τις συστάσεις μας.
Για μικρότερα συστήματα, συμβουλευτείτε το "Μηχανολογικό Εγχειρίδιο 1 Ακάθαρτων Υδάτων" (αντλίες με κινητήρες από 0,15 kW έως 30 kW).
Κάντε λήψη του εγχειριδίου τώρα
Το μηχανολογικό εγχειρίδιο μας θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις πιο κρίσιμες πτυχές του έργου σας. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα σας στείλουμε ένα email που θα σας παρέχει άμεση πρόσβαση.
Σας ευχαριστούμε! Θα λάβετε το υλικό σας σύντομα με email.
Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας. Τώρα, απλώς καθίστε αναπαυτικά και περιμένετε να λάβετε προσωποποιημένη πληροφόρηση από την Grundfos σχετικά με τις τελευταίες ειδήσεις, εργαλεία, προϊόντα, εφαρμογές, εκδηλώσεις και προωθήσεις.
Μέχρι τότε, μη διστάσετε να ρίξετε μια ματιά στη Δήλωση Απορρήτου μας, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα.
Και κάτι τελευταίο, αν θελήσετε να αποχωρήσετε, είστε ευπρόσδεκτοι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Εφαρμογές λυμάτων και νερού καταιγίδας
Εκτός των συμβατικών συστημάτων κατάθλιψης ακάθαρτων υδάτων, οι εφαρμογές λυμάτων και νερού καταιγίδας αντιμετωπίζονται διαφορετικά ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή επιλογή και εγκατάσταση της αντλίας.
Σωστή σχεδίαση φρεατίου αντλίας
Για τη σχεδίαση του φρεατίου αντλίας, αναλύουμε πώς η σωστή διάταξη των υγρών θαλάμων και οι απαιτήσεις για τις βάσεις από σκυρόδεμα στις εγκαταστάσεις ξηρών θαλάμων βελτιστοποιούν τις λειτουργίες.
Άλλα σχετικά άρθρα και πληροφορίες
Βρείτε σχετικά άρθρα με έρευνες και πληροφορίες από τη Grundfos.
Σχετικές εφαρμογές
Βρείτε εφαρμογές από την Grundfos σχετικά με αυτό το θέμα.
Σχετικά προϊόντα
Βρείτε προϊόντα από την Grundfos σχετικά με αυτό το θέμα.