5 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

57 - Διαχείριση ακάθαρτων υδάτων με τη σειρά UNILIFT

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  5 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 5 Αρχικό

Πώς ορίζονται στην ενότητα τα μη επεξεργασμένα ακάθαρτα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων εκκενώσεων από τουαλέτες, στο εσωτερικό των κτηρίων με στερεά όχι μεγαλύτερα από 50 mm;

Ερώτηση  3 of 5 Αρχικό

Ποιο είναι το συνιστώμενο ανώτατο όριο για το μέγεθος των σωματιδίων κατά τη χρήση ημι-ανοικτών πτερωτών;

Ερώτηση  4 of 5 Αρχικό

Ποια είναι η συνιστώμενη ελεύθερη διέλευση για εφαρμογές δημοτικών λυμάτων;

Ερώτηση  5 of 5 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  57 - Διαχείριση ακάθαρτων υδάτων με τη σειρά UNILIFT

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  57 - Διαχείριση ακάθαρτων υδάτων με τη σειρά UNILIFT test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Πώς ορίζονται στην ενότητα τα μη επεξεργασμένα ακάθαρτα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων εκκενώσεων από τουαλέτες, στο εσωτερικό των κτηρίων με στερεά όχι μεγαλύτερα από 50 mm;
A: Ως αστικά λύματα
Correct
Q: Τι είναι τα ημιακάθαρτα ύδατα;
A: Μη επεξεργασμένα ακάθαρτα ύδατα από νιπτήρες, ντους, αποχετεύσεις δαπέδου και συσκευές που περιέχουν ίνες και στερεά σωματίδια όχι μεγαλύτερα από 10 ή 35 mm
Correct
Q: Ποιο είναι το συνιστώμενο ανώτατο όριο για το μέγεθος των σωματιδίων κατά τη χρήση ημι-ανοικτών πτερωτών;
A: Έως 12 mm
Correct
Q: Ποια είναι η συνιστώμενη ελεύθερη διέλευση για εφαρμογές δημοτικών λυμάτων;
A: Τουλάχιστον 80 mm
Correct
Q: Τι είναι η ελεύθερη διέλευση (ελεύθερο άνοιγμα) και γιατί είναι σημαντική;
A: Η ελεύθερη διέλευση περιγράφει το μέγεθος σωματιδίων ή στερεών που μπορεί να περάσει ελεύθερα διαμέσου των υδραυλικών εξαρτημάτων της αντλίας και είναι σημαντική για να αποφευχθεί η απόφραξη της αντλίας