Μια λεπτομερής ματιά στη λύση MIXIT

Μάθετε για τα πολλά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της λύσης MIXIT και αποκτήστε μια λεπτομερή εικόνα για τη διαδικασία θέσης σε λειτουργία.

Σε αυτήν την ενότητα, θα ρίξουμε μια λεπτομερή ματιά στα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της λύσης MIXIT, και θα δούμε την επιλογή, διαστασιολόγηση και θέση σε λειτουργία ενός MIXIT. Για μεγαλύτερη σαφήνεια, έχουμε μια επισκόπηση συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων στο τέλος της ενότητας.

Το MIXIT είναι ειδικό για την εφαρμογή, δηλαδή αν επιλέξετε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, θα εμφανίζονται μόνο τα χαρακτηριστικά και λειτουργίες που σχετίζονται με αυτήν τη συγκεκριμένη εφαρμογή, κάνοντας ευκολότερη την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία. Επιπλέον, να σας θυμίσουμε ότι η λύση MIXIT καλύπτει τόσο εφαρμογές με δίοδη όσο και με τρίοδη βαλβίδα, καθιστώντας την ιδανική λύση ανεξάρτητα από την εφαρμογή σας.

Απλώς, με το Grundfos GO επιλέγετε λειτουργία με δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα. Παρότι η λύση MIXIT προσφέρει διάφορα βασικά χαρακτηριστικά, η μεγάλη γκάμα προηγμένων χαρακτηριστικών και λειτουργιών είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει. Από αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας μέχρι τέσσερις περιοριστές εξισορρόπησης, η μεγάλη γκάμα προηγμένων χαρακτηριστικών κάνουν τη λύση MIXIT την κορυφαία λύση στους βρόχους ανάμειξης. Ας ρίξουμε μια ματιά στα χαρακτηριστικά.

Πρώτον, η λειτουργία αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας. Ορίζει το σημείο ρύθμισης θερμοκρ. παροχής ως συνάρτηση της εξωτερικής θερμοκρασίας. Αυτή η λειτουργία μειώνει τη θερμοκρασία παροχής και τον λογαριασμό ρεύματος. 

Μετά, τέσσερις περιοριστές εξισορρόπησης. Οι περιοριστές παροχής και θερμικής ισχύος αποτρέπουν τη μειωμένη παροχή, ο περιοριστής θερμοκρασίας επιστροφής διασφαλίζει χαμηλή θερμοκρασία επιστροφής, και ο περιοριστής διαφορικής θερμοκρασίας διασφαλίζει σωστή ΔΤ.

Πρώτον, ο περιοριστής παροχής περιορίζει την παροχή διαμέσου της βαλβίδας από την κύρια πλευρά. Με τον περιοριστή παροχής, προρυθμίζετε την κύρια παροχή και έτσι εξαλείφετε την ανάγκη για βαλβίδα εξισορρόπησης.

Ο περιοριστής θερμικής ισχύος περιορίζει την ισχύ που εισέρχεται στον βρόχο ανάμειξης ανεξάρτητα της παροχής. Με τον περιοριστή θερμοκρασίας επιστροφής, το MIXIT περιορίζει τη θερμοκρασία επιστροφής κάτω από το διαμορφώσιμο όριο. Τέλος, ο περιοριστής διαφορικής θερμοκρασίας που διατηρεί σταθερή ΔΤ μεταξύ θερμοκρασίας παροχής και επιστροφής στην κύρια πλευρά.

Το MIXIT διαθέτει επίσης πολλές δυνατότητες παρακολούθησης όπως, παρακολούθηση στατικής πίεσης συστήματος, παρακολούθηση παροχής και παρακολούθηση θερμότητας, καθώς και διάφορες λύσεις απομακρυσμένου ελέγχου για διάφορους τύπους κτιρίων. Για παράδειγμα, για μικρά και μεσαίου μεγέθους κτίρια, μπορείτε να το συνδέσετε με το Grundfos BuildingConnect, και για μεγαλύτερα κτίρια, αξιοποιείτε τον ενσωματωμένο έλεγχο fieldbus. Επιπλέον, το MIXIT προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Με βαλβίδες από DN25 έως DN50 με περιοχή Kvs από 6,3 έως 40, και σίγουρα θα βρείτε το μέγεθος βαλβίδας που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Ανάλογα με τις λειτουργίες που χρειάζεστε, η μονάδα MIXIT διατίθεται ως τυπικό μοντέλο MIXIT, που είναι η βασική έκδοση, ή ως μοντέλο MIXIT DYNAMIC, με βαλβίδες ανεξάρτητες από πίεση, περιοριστές και παρακολούθηση ενέργειας.

Αν επιλέξετε το τυπικό μοντέλο, μπορείτε να αναβαθμιστείτε αργότερα στο μοντέλο MIXIT DYNAMIC. Και τα δύο μοντέλα είναι συμβατά με την αναβάθμιση Connect, επιτρέποντάς σας τη χρήση fieldbus για BACnet ή Modbus, καθώς και τη σύνδεση με το Grundfos BuildingConnect. Στο δεύτερο μέρος αυτής της ενότητας, θα δούμε σύντομα τη διαστασιολόγηση, την επιλογή και τη θέση σε λειτουργία μιας λύσης MIXIT.

Για τη διαστασιολόγηση και την επιλογή μιας λύσης MIXIT, τυπικά πρέπει να γνωρίζετε την παροχή. Για τον υπολογισμό παροχής, απαιτείται θερμικό φορτίο και ρυθμισμένη θερμοκρασία. Όταν γνωρίζετε αυτές τις τιμές, είστε έτοιμοι να διαστασιολογήσετε και να επιλέξετε την κατάλληλη λύση MIXIT. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Σε αυτό το διάγραμμα, βλέπετε την περιοχή απόδοσης μιας δίοδης βαλβίδας σε διαφορική πίεση 20 kPa κατά μήκος της βαλβίδας. Ας υποθέσουμε ότι το θερμικό φορτίο είναι 200 kW, η παροχή είναι περίπου 6 m3/h και η ΔΤ είναι 30℃, τότε, όπως δείχνει το διάγραμμα, πρέπει να επιλέξετε ένα MIXIT DN32. Η θέση σε λειτουργία της λύσης MIXIT είναι εξίσου γρήγορη και απλή. Η βασική θέση σε λειτουργία μπορεί να γίνει μέσω της οθόνης της αντλίας και της οθόνης του MIXIT.

Για να ρυθμίσετε επιπλέον λειτουργίες, όπως αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας, περιοριστές, συναγερμούς, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Grundfos GO Remote, όπου μπορείτε επίσης, μεταξύ άλλων, να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ελέγχου της αντλίας και το υδραυλικό σύστημα. Για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα, θα παρουσιάσουμε μια επισκόπηση των πλεονεκτημάτων της λύσης MIXIT, είτε είστε μηχανικός, εγκαταστάτης ή διανομέας.

Ας δούμε τα πλεονεκτήματα για μηχανικούς:

- Ο σχεδιασμός του MIXIT σε κτίρια είναι απλός και ασφαλής, επειδή έχει μειώσει τα εξαρτήματα σε μία ενιαία λύση.

- Με ένα μόνο σημείο ενοποίησης, ενσωματώνεται εύκολα και γρήγορα.

- Οι ενσωματωμένοι, φιλικοί οδηγοί ρύθμισης διευκολύνουν τη θέση σε λειτουργία.

- Έχει μικρό αποτύπωμα – τυπικά μεταξύ 0,5m² και 2m².

Και προσφέρει υψηλή απόδοση χάρη στην άψογη αλληλεπίδραση μεταξύ των εξαρτημάτων του συστήματος. Επόμενο, πλεονεκτήματα για εγκαταστάτες:

- Το MIXIT προσφέρει αυξημένη απόδοση, που μειώνει έως 50% τον χρόνο εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία.

- Η εγκατάσταση είναι γρήγορη και εύκολη, καθώς περίπου 8 ή 9 εξαρτήματα, έχουν ενσωματωθεί σε μία ενιαία λύση.

- Προσφέρει εύκολη θέση σε λειτουργία χάρη στους ενσωματωμένους, φιλικούς οδηγούς.

Η ενσωματωμένη συνδεσιμότητα το καθιστά έτοιμο για σύνδεση με συστήματα BMS απευθείας από το κουτί. Τέλος, τα πλεονεκτήματα για χονδρεμπόρους:

- Η μείωση του αριθμού των εξαρτημάτων σε μόλις ένα καθιστά ευκολότερη την επιλογή του MIXIT από άλλες λύσεις.

Και η ενιαία λύση μεταφράζεται σε ένα μόνο σημείο επαφής.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 20 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό