Βελτιστοποιημένη απόληψη υπόγειων υδάτων

Για την εξαγωγή ακατέργαστου νερού γεώτρησης, οι δήμοι απαιτούν τα υψηλότερα επίπεδα ενεργειακής βελτιστοποίησης και αειφορίας των πόρων, που αντικατοπτρίζονται σε χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής. Με την πάροδο των ετών, η Grundfos έχει πρωτοστατήσει σε πολυάριθμες καινοτομίες που έθεσαν και συνεχίζουν να θέτουν καινούρια πρότυπα με αποτέλεσμα να διαθέτουμε εμπειρία από μία τεράστια γκάμα υποβρύχιων αντλιών και κινητήρων από ανοξείδωτο χάλυβα.

Για παράδειγμα, η Grundfos καινοτόμησε με την εφαρμογή της μεταβλητής ταχύτητας στις εργασίες άντλησης και είναι καινοτομίες όπως αυτή που θα επιτρέψουν στην υποδομή παροχής νερού σας να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις και κανονισμούς.

Λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με αυτήν την εφαρμογή

Συγκεντρώσαμε τις συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους σε ένα μέρος. Δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις παρακάτω ή μεταβείτε στις ΣΕΑ της Grundfos για μια πλήρη λίστα απαντήσεων στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας.

 90% ενεργειακή απόδοση με τους νέους μας κινητήρες μόνιμου μαγνήτη

Η Grundfos προμηθεύει το σύστημα SPE με υποβρύχιο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη και μονάδα μεταβλητής ταχύτητας CUE ειδικής κατασκευής. Ένας κινητήρας Grundfos PM εξασφαλίζει 90% ενεργειακή απόδοση λόγω των σχεδόν μηδενικών απωλειών ρότορα. Η CUE προσαρμόζει συνεχώς την ταχύτητα της αντλίας σε οποιαδήποτε ανάγκη άντλησης. Συνολικά, το σύστημα SPE διαθέτει αποδεδειγμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ενώ παράλληλα διατηρεί το συνολικό κόστος κύκλου ζωής σε χαμηλά επίπεδα.

Ανακαλύψτε πώς η μακρόχρονη εμπειρία με κινητήρες μόνιμου μαγνήτη και η βαθιά γνώση εφαρμογών κατέληξαν στη δημιουργία μίας αντλίας εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα που διαθέτει διάφορα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά.

Εξοικονόμηση με βελτιωμένη απόδοση και αξιοπιστία

 

Η Grundfos προσφέρει το σύστημα SPE, με υποβρύχιο κινητήρα 6" τεχνολογίας μόνιμου μαγνήτη (PM) και μετατροπέα συχνότητας CUE. Οι κινητήρες PM της Grundfos, κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας παρατείνουν τα διαστήματα συντήρησης και εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα SPE εξασφαλίζουν μέγιστη αξιοπιστία και συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών για το πλήρες σύστημα.

Κατεβάστε το φυλλάδιο για να δείτε την πλήρη γκάμα και να επιλέξετε το σύστημα που ταιριάζει καλύτερα στην εφαρμογή σας.

Υπερκαλύπτουμε τα ισχύοντα πρότυπα αριστείας

Αυξημένη υδραυλική απόδοση, βελτιωμένη αντοχή στην άμμο και έλεγχος σε πραγματικό χρόνο μέσω Bluetooth για την υποβρύχια αντλία SP σας. Κατεβάστε το φυλλάδιο και μάθετε περισσότερα γιατί η υποβρύχια αντλία SP συνεχίζει να θέτει τα πρότυπα.

Ελέγξτε την απόδοση της αντλίας σε γεωτρήσεις

Κατανοήστε γιατί η απόδοση της γεώτρησης μειώνεται με την πάροδο του χρόνου και δείτε πώς το online εργαλείο μας μετρά την απόδοση της αντλίας SP στη γεώτρηση.

Γρήγορος οδηγός SP

Αξιοποιήστε πλήρως το υποβρύχιο σύστημα αντλίας σας με αυτόν το γρήγορο οδηγό για την ασφαλή εγκατάσταση των αντλιών SP της Grundfos.

Υποβρύχια συστήματα

Μάθετε πώς μπορούμε να εξοπλίσουμε οποιαδήποτε εφαρμογή παροχής νερού με μία πλήρη υποβρύχια λύση συστήματος SP για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ενεργειακής κατανάλωσης.

Φυλλάδιο χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων CUE

Η σειρά CUE των μετατροπέων συχνότητας της Grundfos είναι εξαιρετικά ευέλικτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη και αποτελεσματική λειτουργία σε όλους τους τομείς εφαρμογών. Συνδέοντας έναν CUE με μία υποβρύχια αντλία Grundfos SP, εσείς και οι πελάτες σας θα κερδίσετε σημαντικά πλεονεκτήματα.

Κατεβάστε το φυλλάδιο και μάθετε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του CUE.

Προστασία κατά της άμμου & της ώχρας

Παρακολουθήστε το βίντεο και μάθετε περισσότερα για το πώς να αντλείτε νερό από υδροφόρους ορίζοντες που πιθανόν να έχουν άμμο.

Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με αυτήν την εφαρμογή;

Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.