Ισχυρή βροχή, διαρροές σε πόρτες υπογείου, απουσία προστασίας από αναρροή: νερό στο υπόγειο. Κινηθείτε ανεξάρτητα και σε σύντομο χρονικό διάστημα με το Grundfos MULTIBOX.

 

Ισχυρή βροχή, πλημμύρες ποταμών, σπασμένοι σωλήνες - αν παρακολουθείτε αβοήθητοι το σπίτι σας να γεμίζει νερό, η καλή συμβουλή είναι ακριβή.

Τι να κάνω; Η έγκαιρη αντίδραση ελαχιστοποιεί σημαντικά τις μεγάλες υλικές ζημιές: με την προϋπόθεση ότι έχετε διαθέσιμο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Με το MULTIBOX, μπορείτε να αντιδράσετε γρήγορα και αποφασιστικά στην έκτακτη ανάγκη που το υπόγειό σας βρίσκεται κάτω από το νερό. Εκτός από την αντλία βρώμικου νερού επίπεδης αναρρόφησης UNILIFT CC, περιέχει όλους τους απαραίτητους σωλήνες και τα υλικά για τη γρήγορη αποστράγγιση του υπογείου σας.

Τα προληπτικά μέτρα προστασίας θα αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον: Λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι καιρικές συνθήκες μεγάλης κλίμακας θα παραμένουν σε μία περιοχή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι όλο και περισσότερες περιοχές θα εκτίθενται σε πιθανούς κινδύνους πλημμύρας. Ως αποτέλεσμα, οι υποδομές υπερφορτώνονται συχνότερα και παρατηρούνται πλημμύρες και ανεπιθύμητες διεισδύσεις νερού. Προστατέψτε τον εαυτό σας και την περιουσία σας εγκαίρως με τις αξιόπιστες λύσεις μας από την περίπτωση πλημμύρας στο υπόγειό σας - με το MULTIBOX ως πραγματικό πακέτο διάσωσης από πλημμύρες, μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποφασιστικά κάθε κατάσταση.

Πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά το MULTIBOX και το UNILIFT CC για την αποστράγγιση υπογείων - ή εναλλακτικά για την εκκένωση της λίμνης ή της πισίνας σας - αυτό σας δείχνουμε στο βίντεο:

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: όλα με το MULTIBOX

Το MULTIBOX είναι ειδικά σχεδιασμένο για προστασία από πλημμύρες και έντονη βροχόπτωση. Η ιδέα: να έχετε τα πάντα στη διάθεσή σας σε ένα μέρος, ειδικά σε έκτακτες καταστάσεις. Επομένως, το κουτί εύκολης μεταφοράς περιέχει όλα όσα χρειάζεστε για την προστασία του σπιτιού σας: έναν πολύ μακρύ σωλήνα πίεσης 15 m από ανοξείδωτο ατσάλι που δεν λυγίζει, ο οποίος εγγυάται μέγιστη απόδοση της αντλίας ακόμη και σε στενές άκρες, όπως παράθυρα υπογείων, μια ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου που αποτρέπει την αντίστροφη ροή και την αντλία νερού Grundfos UNILIFT CC με καλώδιο 10 m.

Όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει

Πάντα έτοιμη για άμεση χρήση - αυτό είναι που έχει σημασία με μια αντλία αποστράγγισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτό ακριβώς πετύχαμε με το UNILIFT CC, την καρδιά του πακέτου διάσωσης: Χάρη στο διαβαθμισμένο δείκτη πίεσης, τις επιλογές κάθετης και οριζόντιας σύνδεσης και το ενσωματωμένο καπάκι ελέγχου, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε με τις συνδέσεις ή να ψάχνετε απεγνωσμένα για προσαρμογείς και εξαρτήματα όταν τα χρειάζεστε - πάρτε το MULTIBOX, συνδέστε την αντλία και εξοικονομήστε πολύτιμα λεπτά. Ταιριάζει οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Απόλυτη προστασία χάρη στην αντλία UNILIFT CC

Εάν το υπόγειο έχει πλημμυρίσει, μπορείτε να αποτρέψετε μεγάλες ζημιές από το νερό με τη σωστή αντλία, την καρδιά του MULTIBOX μας. Με το UNILIFT CC, βασιζόμαστε σε μια δοκιμασμένη ιδέα, την οποία εξελίσσουμε συνεχώς για μεγαλύτερη ευελιξία στη σύνδεση, καλύτερη λειτουργικότητα σε περιορισμένους χώρους και υψηλή αξιοπιστία ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

Επιλογή εξόδου πίεσης

Οριζόντια ή κάθετα - χάρη στην ευέλικτη έξοδο πίεσης, το UNILIFT CC προσαρμόζεται αμέσως σε όλες τις συνδέσεις.

Επίπεδη αναρρόφηση σε λιγότερο από 3 mm

Με την απλή αφαίρεση του ποδιού, το UNILIFT CC επιτρέπει την επίπεδη εξαγωγή του υπολειπόμενου νερού έως και 3 mm, μέχρι το δάπεδο να μείνει στεγνό.

Αυτόματος εξαερισμός

Ο αυτόματος εξαερισμός εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία, ακόμη και σε τυρβώδη νερά ή σε ξηρά φρεάτια.

Αντλίες αποστράγγισης για το σπίτι και τον κήπο

Κατά κανόνα, τα οικιακά λύματα απορρίπτονται χωρίς πρόσθετες εγκαταστάσεις μέσω φυσικής ροής. Όταν όμως εμφανίζονται προβλήματα με παλινδρόμηση και πλημμυρισμένα υπόγεια, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. 

Η Grundfos προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ιδιαίτερα αξιόπιστων και αποδοτικών λύσεων για όλες τις εργασίες αποχέτευσης στα κτήρια.

UNILIFT CC

Αντλίες αποστράγγισης με ελεύθερη δίοδο 10 mm για την άντληση καθαρού, μη διαβρωτικού νερού ή ελαφρώς μολυσμένου βρώμικου νερού (γκρίζο νερό).

UNILIFT KP

Αντλίες αποστράγγισης από ανοξείδωτο χάλυβα για την άντληση μη επιθετικών υδάτων και γκρίζων υδάτων, όπως αποπλύματα και οικιακά λύματα με στερεά σωματίδια μέγιστου μεγέθους 10 mm.

UNILIFT AP

Αντλίες αποστράγγισης, αντλίες βρώμικου νερού και αντλίες οικιακών λυμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα.

Γίνετε ειδικός με λίγα μόνο κλικ

Εξοικονομήστε χρόνο στην καθημερινή σας δουλειά βελτιώνοντας τις ικανότητές σας, την τεχνογνωσία σας και την επιχείρησή σας με την online εκπαιδευτική πλατφόρμα ECADEMY.

Κάντε κλικ σε ένα σεμινάριο παρακάτω για να ξεκινήσετε την εκπαίδευσή σας τώρα.