Περίπτωση εφαρμογής
Η επαναχρησιμοποίηση του νερού μετατρέπει τα ακάθαρτα ύδατα σε πόρους στο εργοστάσιο κατεργασίας επιφανειών
Παίρνουμε το νερό μας από το υπόγειο, όπως όλοι οι άλλοι στην πόλη. Ανακυκλώνοντας αυτό αντί να παίρνουμε νέο, εξοικονομούμε νερό για την κοινότητα.
Τα δεδομένα
Σε μία γωνιά του επεκτεινόμενου εργοστασίου της Grundfos στο Bjerringbro της Δανίας, συμβαίνει κάτι που είναι σχεδόν μαγικό.
Μέσα σε ένα καταιγισμό από περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα και παλέτες, οι εργαζόμενοι κρεμούν λαμπερά μεταλλικά εξαρτήματα σε ραφιέρες. Οι βάσεις αντλιών, οι βάσεις κινητήρων, οι φλάντζες κι άλλα εξαρτήματα μετακινούνται στη συνέχεια σε μια γιγαντιαία μηχανή που τα βυθίζει διαδοχικά σε μία σειρά χημικών λουτρών ή υδατόλουτρων για κατεργασία επιφάνειας και έκπλυση. Η διαδικασία των λουτρών επικαλύπτει την επιφάνεια των εξαρτημάτων με ένα στρώμα βαφής ηλεκτροστατικά. Αυτό ονομάζεται καθοδική ηλεκτροαπόθεση (CED) ή επεξεργασία με καταφόρηση. Η διαδικασία προστατεύει τα εξαρτήματα από τη σκουριά και τους δίνει ένα ωραίο φινίρισμα. Από εκεί, πηγαίνουν σε ένα στεγνωτήρα ζεστού αέρα και μετά εξέρχονται από το σύστημα και επιστρέφουν στο εργοστάσιο. Οι εργαζόμενοι τότε τα ξεκρεμάνε από τα άγκιστρα και τα φορτώνουν σε παλέτες για να μεταφερθούν σε άλλα μέρη του εργοστασίου.
Τα υδατόλουτρα χρησιμοποιούν περίπου 5,000 κυβικά μέτρα (m3) νερού για την έκπλυση περίπου 8 εκατομμυρίων εξαρτημάτων το χρόνο. "Αυτή είναι η διαδικασία στο εργοστάσιό μας στην Bjerringbro που καταναλώνει το περισσότερο νερό", μας λέει ο Anders Lund Hansen, Ανώτερος Διευθυντής Παραγωγής στην Grundfos της Δανίας.
"Η διεργασία CED επηρεάζει το περιβάλλον και αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα. Η Grundfos έχει ένα πρόγραμμα αειφορίας που στοχεύει στη μείωση της χρήσης νερού κατά 50% μέχρι το 2025.
"Η Grundfos βρίσκεται στην Bjerringbro, μια πόλη με περίπου 8,000 κατοίκους στην επαρχία της Δανίας. "Χρησιμοποιούμε υπόγεια ύδατα, όπως ακριβώς και κάθε άλλος στην πόλη. Χρησιμοποιούμε την ίδια πηγή που ο κ. και η κα. Bjerringbro χρησιμοποιούν για να κάνουν ντους ή να πιούν νερό στο σπίτι. Εάν μπορούμε να ανακυκλώσουμε αυτό το νερό CED αντί να χρησιμοποιούμε καινούργιο νερό, τότε θα εξοικονομήσουμε νερό για την κοινότητα, για τους ανθρώπους που ζουν εδώ ".
Η λύση
Παλαιότερα, η Grundfos έστελνε αυτό το βρώμικο νερό επεξεργασίας CED σε ένα επιτόπου κέντρο προ-επεξεργασίας. Εκεί, το νερό περνούσε από ένα βασικό φιλτράρισμα και προ-επεξεργασία πριν δρομολογηθεί προς τις δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της πόλης.
Και σε αυτό το στάδιο ακριβώς, η Grundfos είδε τη δυνατότητα κατασκευής ενός πλήρους συστήματος επεξεργασίας και ανακύκλωσης ακάθαρτων υδάτων για το νερό έκπλυσης CED.
"Συγκεντρώσαμε μία ομάδα ειδικών με γνώσεις για τα προϊόντα, γνώσεις περιβαλλοντικών θεμάτων, χημείας και διαδικασιών παραγωγής", συμπληρώνει ο Anders. "Μαζί το δημιοργήσαμε αυτό και το κάναμε δυνατό χρησιμοποιώντας ορισμένες από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας υδάτων και ακάθαρτων υδάτων".
Η επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων CED είναι ουσιαστικά ένα σύστημα που διοχετεύει το νερό σε ένα σύστημα τριών διηθήσεων και στη συνέχεια σε μία μονάδα αντίστροφης όσμωσης BM της Grundfos. Τέλος, το καθαρισμένο νερό επιστρέφει στις δεξαμενές CED στο εργοστάσιο.
Το κλειστό κύκλωμα νερού
Το εργοστάσιο επεξεργάζεται 5,000 m3 νερού το χρόνο - την ποσότητα που χρησιμοποιείται από 100 δανέζικα νοικοκυριά ετησίως ή την ποσότητα που μπορεί να γεμίσει δύο πισίνες Ολυμπιακού μεγέθους. Ανακυκλώνει το 80% του νερού διεργασίας στα λουτρά επεξεργασίας καθώς το υπόλοιπο 20% είναι είτε στερεές ουσίες ή χρησιμοποιείται για την έκπλυση των φίλτρων. Για τον πρώτο χρόνο, αυτό το κλειστό κύκλωμα νερού λειτουργεί μόνο κατά τη μισή του χωρητικότητα, έτσι τελικά θα επεξεργάζεται 10,000 m3 νερού το χρόνο.
Ο Anders Lund Hansen διευκρινίζει ότι το κίνητρο για την κατασκευή αυτού του συστήματος δεν ήταν οικονομικό. "Το θέμα δεν ήταν να δημιουργήσουμε ένα καλό επιχειρηματικό παράδεγιμα", λέει. "Αυτή ήταν η κινητήρια δύναμη. Το κίνητρο ήταν η αειφορία - η φιλοδοξία να μειώσουμε την κατανάλωση του νερού.
Επιλέξαμε να ανακυκλώσουμε νερό στο εργοστάσιο Bjerringbro για να δείξουμε τι μπορεί να γίνει και ότι μπορείτε να κάνετε τη διαφορά ακόμα και όταν έχετε μια μικρή ή μεσαία μονάδα παραγωγής.
"Βοηθά, επίσης, την Grundfos να κατανοήσει πώς τα προϊόντα μας συμβάλλουν στην αειφόρο ατζέντα. Μπορείτε να το θεωρήσετε αυτό ως ένα μικρό εργαστήριο. Ένα ερευνητικό κέντρο από όπου μπορούμε να εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα από τα προϊόντα μας. Πώς μπορούν να συνεισφέρουν περαιτέρω στην ατζέντα του νερού και της ενέργειας;
Τα ακάθαρτα ύδατα ως πόρος
Ο Ανώτερος Διευθυντής Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας του Ομίλου, Karen Touborg, λέει ότι σε σχέση με άλλους τύπους βιομηχανιών, η Grundfos δεν χρησιμοποιεί πολύ νερό. "Αλλά, όπως οποιαδήποτε άλλη βιομηχανική μονάδα, οι δραστηριότητες της Grundfos αφήνουν ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιλέξαμε να ανακυκλώνουμε το νερό στο εργοστάσιο Bjerringbro για να αποδείξουμε τι μπορεί να γίνει και ότι μπορείς να κάνεις τη διαφορά ακόμη κι αν έχεις μία μικρή ή μεσαίου μεγέθους μονάδα παραγωγής ".
Ο Karen Touborg πρόσθεσε ότι αυτό το έργο αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης εικόνας στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που απαιτούν σήμερα να ενεργούμε διαφορετικά με πόρους όπως το νερό. "Δεν αντιμετωπίζουμε το χρησιμοποιημένο νερό ως ακάθαρτα ύδατα. Το αντιμετωπίζουμε ως έναν πόρο που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί αφού επεξεργαστεί και μπορεί να επαναδιοχετευτεί στην παραγωγή.
"Κι αυτό γιατί δεν έχουμε απόβλητα, μόνο πόρους".