Anticipez les problèmes, prévenez les temps d’arrêt, protégez vos actifs

Grundfos Connect est un logiciel sur abonnement simple d’utilisation qui offre une surveillance en temps réel de vos pompes, stations de pompage et de tous vos capteurs pertinents. En d’autres termes, il vous donne accès à toutes sortes de données pertinentes sur l’état de vos équipements – des données auxquelles vous pouvez accéder à tout moment et de n’importe où. Grundfos Connect vous alerte lorsqu’il détecte quelque chose d’anormal, ce qui vous permet d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Avec son modèle de tarification simple par année et par nombre d’appareils, Grundfos Connect est l’outil idéal pour vous aider à gérer votre activité en toute tranquillité.

Participez à notre webinaire Grundfos Connect

Au cours de ce webinaire, vous apprendrez à surmonter les défis de la gestion de l’eau grâce à la surveillance à distance des pompes de forages et des installations d'irrigation. À très bientôt!

6 raisons pour lesquelles vous devriez essayer Grundfos Connect

Obtenir une vue d’ensemble complète de vos pompes et stations de pompage peut être délicat et prendre beaucoup de temps. Des inspections sur site peuvent être nécessaires et, bien souvent, vous ne disposerez pas des bonnes données, ce qui, dans le pire des cas, peut entraîner des temps d’arrêt et des dommages coûteux à vos actifs. Nous sommes là pour vous dire que tout va bien se passer. Voici 6 raisons pour lesquelles Grundfos Connect est la solution de télégestion qu’il vous faut.

Tranquillité d’esprit grâce à la surveillance des équipements en temps réel

Profitez d’une visibilité totale sur vos actifs et accédez à des données de performance en temps réel à tout moment, partout.

Réduction des temps d’arrêt grâce aux notifications automatiques

Agissez avant qu’il ne soit trop tard et sécurisez les performances d’exploitation. 

Optimisez votre maintenance grâce à des rapports personnalisés

Bénéficiez de données détaillées à la fréquence que vous choisissez. 

   

Configuration simple et rapide avec une solution prête à l’emploi basée sur le cloud

Bénéficiez d’une solution facile à utiliser, sans matériel ni installation coûteuse.

Prévenez les dommages environnementaux et protégez les communautés

Gardez une longueur d’avance à tout moment et assurez le bon fonctionnement de vos systèmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Assurez la sécurité du bétail, des cultures ou de vos gazons de sport

Dites adieu aux manques d’eau, aux récoltes gâchées et aux terrains abîmés.

Lorsque vous vous déplacez sur site pour vérifier l’état des pompes et des stations de pompage, le nombre de kilomètres que vous parcourez augmente rapidement, tout comme vos émissions de CO2. Mais avec Grundfos Connect, vous pouvez réduire la fréquence des inspections de pompes sur site. Utilisez notre calculateur pour découvrir combien de kilomètres vous pourriez économiser.

Comment ça fonctionne ?

Grundfos Connect est simple à mettre en place, à configurer et à utiliser. Il vous suffit de quelques outils simples et d'un terminal (smartphone, ordinateur, etc.). Si l'installation physique nécessite un technicien habilité, l'intégration et la configuration se font 100% à distance, beaucoup plus facilement qu'un SCADA ou autre superviseur onéreux.

Découvrez des cas pratiques d'utilisation de Grundfos Connect


Minimiser l'empreinte environnementale

En Finlande rurale, Grundfos Connect contribue à réduire les déversements d'eaux usées et l'impact environnemental qui en découle.


Réduction des visites sur site

Une municipalité norvégienne a réduit drastiquement les visites sur site grâce à notre nouvelle solution de gestion des eaux usées.
 


Du nouveau dans la télégestion

Comment Grundfos Connect a contribué à réduire le besoin de surveillance manuelle et à soulager le technicien du réseau de collecte des eaux usées de Peachtree City.

Questions fréquentes [FAQ]

Nous avons rassemblé les questions fréquemment posées et leurs réponses ci-dessous. N'hésitez pas à cliquer sur "Demandez une démonstration" si la FAQ n'a pas répondu à votre question.