Une solution intelligente pour les réseaux 

La solution DDD de Grundfos offre des avantages en termes de performance et d'efficacité qui sont des références sur le marché. La fiabilité est son point fort, mais elle se distingue des autres systèmes par sa capacité à gérer les chutes de pression dans le réseau et le contrôle de la pression optimale même aux points critiques

L'intelligence artificielle du système DDD reconstruit la dynamique des pertes de charge du réseau une fois par jour, en fournissant le débit nécessaire pour garantir la pression adéquate au point le plus éloigné. Nous pouvons affirmer que, à ce jour, cette solution est certainement parmi les plus efficaces dans la gestion des conduites d'eau modernes".

Pour Optimiser la courbe de pression proportionnelle, un certain nombre de capteurs distants sont installés au niveau des points critiques du réseau de distribution. Chaque jour, le régulateur adapte automatiquement la courbe de pression proportionnelle afin de garantir une pression stable aux points critiques.

Lorsque la demande en eau est faible, le régulateur abaisse la pression de refoulement de la station de pompage pour réaliser des économies d’énergie, réduire les éventuelles fuites et limiter l’usure de la tuyauterie.

Nos experts à votre écoute

Echangez avec nous sur vos projets et voir quelle pompe est la mieux adaptée à vos besoins.

  • 25% d’économie d’énergie
  • 15% de réduction des fuites d’eau en moyenne
  • 35% de réduction sur la fréquence de case des conduites  
La solution DDD vous aide à :
  • réduire les consommations énergétiques :
    • Réduction de la consommation excessive ou indésirable
    • Moins de fuites et de ruptures
    • Utilisation plus efficiente  
       
  • Réduire les risques de ruptures et de fuites :
    • Réduction des coûts de remise en état et de maintenance des canalisations
    • Prolongation de la durée de vie des actifs
    • Réduction des coûts de gestion actives des fuites  
       
  • Amélioration du confort :
    • Maintien d’une pression minimum au point critique de l’installation
    • Priorisation des zones de distribution afin d’assurer le meilleur compromis de distribution

 

35% de réduction du nombre de ruptures de canalisations

Apprenez-en davantage sur la gestion de la pression afin de réduire le taux de fuite d’eau non facturées (NRW), améliorer le rendement énergétique et réduire les coûts de fonctionnement et de maintenance.

 

Ecademy 

Envie d’en savoir plus sur la distribution de l’eau et le rôle du DDD ?

Cette formation en ligne Ecademy est faite pour vous.
 

 

Etudes de cas

Lisez les témoignages clients qui ont également bénéficié de la solution Demand Driven Distribution.



 

Comment réduire les fuites d'eau?

Regardez la vidéo pour découvrir comment fonctionne la solution Demand Driven Distribution et comment elle aide à résoudre les problèmes courants des réseaux de distribution - tels que les fuites d'eau, l'entretien des tuyaux et la consommation excessive d'énergie.