Suunnitteluopas
Lataa sovellusopas: Kaukolämpö ja -jäähdytys
Yli puolet perinteisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien energiankulutuksesta menee hukkaan niiden tehottomuuden vuoksi. Energia on arvokas resurssi ja kaukolämpö ja -jäähdytys mahdollistavat kohtuullisemman energiankäytön. Kaukolämpö ja -jäähdytys tarjoavat järkevän vaihtoehdon kaupungeille ja kunnille, jotka haluavat parantaa talouttaan ilman ympäristövaikutuksia. Lue lisää kaukolämmön- ja jäähdytyksen sovellusoppaastamme.
Lataa opas nyt
Sovellusoppaamme auttaa sinua projektisi kriittisimmissä kohdissa. Täytä alla oleva lomake ja lähetämme sinulle latauslinkin sähköpostilla.
Saat pian uutiskirjeemme.
Kiitos markkinointiviestiemme tilaamisesta! Saat Grundfosilta jatkossa räätälöityä tietoa viimeisimmistä uutisista, työkaluista, tuotteista, sovelluksista, tapahtumista ja tarjouksista.
Voit sillä välin tutustua tietosuojailmoitukseemme, jos haluat lukea tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta.
Voit myös koska tahansa perua suostumuksesi, jos sinusta siltä tuntuu.
How to meet local conditions
The local conditions always define the preconditions for a district energy plant. In our guide, we describe what you need to consider for planning, design, construction and operation of district energy systems.
Urban benefits
Introducing a District Energy system enables societies to use surplus energy that is otherwise wasted. The more densely populated an area, the more efficiency that can be obtained from a district energy system.
The easier way to green energy
It is relatively easy to convert a large fossil fuel plant to renewable alternatives with district energy. And the difference is tangible: You go from 55% to 5% energy wasted as heat going into thin air.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Muut aiheeseen liittyvät artikkelit
Tutustu aiheeseen liittyviin artikkeleihin Tutkimukset ja raportit -osiossa.
Aiheeseen liittyvät sovellukset
Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.
Liittyvät tuotteet
Tutustu aiheeseen liittyviin Grundfos-tuotteisiin.