Teollisuuden tukena älykkäillä E-pumpuilla

Pumppujen osuus kaikesta teollisuuden sähkömoottorien sähkönkulutuksesta on 25 %1. Se on kiistaton energiafakta – mutta miten voimme muuttaa sitä ja kirjoittaa tarinan uusiksi? Kaikki alkaa energiankulutuksen vähentämisestä, ja siinä E-pumput voivat olla avuksi.

Grundfos tarjoaa kattavan valikoiman älykkäitä ja laadukkaita E-pumppuratkaisuja ja ‑järjestelmiä, jotka pienentävät energiakustannuksia nopeasti, parantavat suorituskykyä ja energiatehokkuutta sekä auttavat vähentämään päästöjä. E-pumpuissamme on taajuusmuuttaja, joka varmistaa, että pumppu käy vain tarvittaessa. Näin se optimoi koko järjestelmän toiminnan reaaliajassa.

E-pumppujen avulla voidaan pienentää energiankulutusta ja kustannuksia sekä varmistaa laitoksen luotettavampi toiminta, kun teollisuudenalat eri puolilla maailmaa tavoittelevat hiilineutraaliutta ja pyrkivät saavuttamaan päästövähennystavoitteensa. Ratkaisut maailman muuttamiseen ja vihreän energiasiirtymän edistämiseen ovat jo olemassa. Nyt on aika päivittää järjestelmät ja ottaa käyttöön uudet ratkaisut – on aika kirjoittaa tarina uusiksi.

Kiistattomia energiafaktoja. Älykkäitä ratkaisuja.

Myönteisten muutosten aikaansaaminen edellyttää älykkäiden ratkaisujen löytämistä kiistattomiin energiafaktoihin. Tähän on olemassa ratkaisu: liitettävät, energiatehokkaat ja älykkäät E-pumppuratkaisut.

Tunne faktat. Kirjoita tarina uusiksi.

Pumppujen osuus kaikesta teollisuuden sähkömoottorien sähkönkulutuksesta on 25 prosenttia1

Älykkäillä pumpuilla ja järjestelmillä voidaan vähentää energiankulutusta jopa 37 prosenttia2

Grundfos tukee nettonollatason saavuttamista vuoteen 2050 mennessä8, 9

Älykäs, liitettävä ja tehokas

Teollisuuden käyttökohteet kuluttavat kohtuuttomasti energiaa. Tähän voidaan saada muutos selvittämällä, mistä liian suuri energiankulutus johtuu. Esimerkiksi useimmat teollisuuden järjestelmät käyvät jatkuvasti täydellä teholla. Käyttämällä perinteisten ratkaisujen sijaan älykkäitä, liitettäviä ja energiatehokkaita E-pumppuratkaisuja energiankulutusta voidaan vähentää peräti 37 %2.

Siksi energiaa ja kustannuksia on mahdollista säästää kaikissa toiminnoissa, joissa käytetään pumppuja. Yhdistämällä energiatehokkaat pumput, moottorit ja taajuusmuuttajat saadaan aikaan älykäs ja liitettävä ratkaisu, joka voi auttaa säästämään energiaa, vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja tehostamaan koko järjestelmää.

Tulevaisuuden tarpeet täyttävä tehokkuus

Vaikka ratkaisu olisi kuinka tehokas ja älykäs, se on kestävä vain silloin, jos se on riittävän luotettava ja pitkäikäinen. Erinomainen laadunvarmistus vähentää vaihtotarvetta ja pidentää arvokkaiden materiaalien käyttöikää. Tämä edistää kiertotaloutta sekä tukee viime kädessä asiakkaitamme ja koko maailmaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

E-pumppujen kaltaiset älykkäät, liitettävät ratkaisut siirtävät tietoja koko järjestelmän kanssa, mikä auttaa optimoimaan suorituskyvyn ja vähentämään kulumista. Välittömien energiasäästöjen lisäksi E-pumppuratkaisumme pienentävät huolto‑ ja kunnossapitokustannuksia merkittävästi, jotta saat enemmän irti järjestelmästäsi.

Olemme maailman ensimmäinen vedenkäsittelyratkaisuja tarjoava yritys, jolla on hyväksyttyjä tieteeseen perustuvia nettonollatavoitteita. Autamme vähentämään teollisuusprosessien hiilidioksidipäästöjä. Olemme sitoutuneet saavuttamaan nettonollatason vuoteen 2050 mennessä ja pyrimme auttamaan asiakkaitamme päästöjen vähentämisessä sekä vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa älykkäillä ja energiatehokkailla E-pumppuratkaisuilla.

Lue raportistamme, miten älykkäät E-pumppuratkaisut auttavat vähentämään energiankulutusta merkittävästi, parantavat luotettavuutta ja järjestelmien toimintaa sekä vähentävät samalla hiilidioksidipäästöjä.

Tutustu älykkäisiin E-pumppuratkaisuihimme

Seuraavien älykkäiden pumppuratkaisumme avulla voit vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Miten voimme auttaa?

Tarjoamme ratkaisuja monenlaisille asiakkaille ja monille eri teollisuudenaloille. Olitpa sitten pienyrittäjä tai suuren teollisuusyrityksen edustaja, autamme yritystäsi saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa edistämällä kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta.

Lue lisää asiakasyritystemme toimialoista.