Esittelyssä Grundfosin SOLOLIFT2-pienpumppaamo

Tällä kurssilla tutustut kattavasti Grundfosin SOLOLIFT2-pienpumppaamoon.

Grundfos SOLOLIFT on luotettava pienpumppaamo, jonka huolto on helppoa. Se kuuluu jäteveden käsittelyn tinkimättömään kärkikaartiin. SOLOLIFT2 on suunniteltu etenkin asuinrakennusten jäteveden käsittelyyn.

Se on tehokas jätevesipumppaamo kylpyhuoneisiin, kodinhoitohuoneisiin ja keittiöihin. SOLOLIFT2 sopii käyttökohteisiin, joissa jätevettä ei voida johtaa painovoimaisesti viemäriin.

Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi viemäritason alapuolella olevat kellarit tai kaukana pääviemäriputkesta olevat tilat, joista painovoimainen viemäröinti puuttuu. Se voi puuttua esimerkiksi kunnostettavista ja laajennettavista vanhoista rakennuksista.

Kun asiakkaasi valitsevat SOLOLIFT2-pienpumppaamon, heidän ei tarvitse murehtia talonsa putkiston yhteensopivuutta. Kun SOLOLIFT2 asennetaan talon lähelle, talon kaikkiin osiin voidaan asentaa uusia saniteettitiloja.

SOLOLIFT2:n avulla asiakkaan kotiin voidaan rakentaa myös kodinhoitohuone, ylimääräinen WC tai kylpyhuone tai uusi keittiö. Ratkaisut voidaan toteuttaa myös pieneen tilaan, kuten portaikon alle, kellarikerrokseen tai ullakkotiloihin. SOLOLIFT2 tuo lisäarvoa kotiin kuin kotiin ja helpottaa niin kunnostus- kuin laajennusprojektejakin.

Asennus- ja käyttökustannukset pysyvät kurissa eikä jatkuvaa huoltoa tarvita. SOLOLIFT2-valikoimaan kuuluu viisi pienpumppaamomallia, joiden suunnittelussa on panostettu etenkin joustavuuteen ja käytettävyyteen. WC-1 sopii WC-liitännällä varustettuihin käyttökohteisiin.

WC-1-malliin voi kytkeä yhden WC-istuimen, ja siinä on yksi lisätuloliitäntä esimerkiksi pesualtaalle tai bideelle. WC-3 vastaa muilta ominaisuuksiltaan WC-1-mallia, mutta siinä on yhden WC-istuinliitännän lisäksi kolme lisätuloliitäntää, joihin saa esimerkiksi suihkun, pesualtaan tai bideen.

CWC-3 on WC-3:n erittäin kapea malli, jota voidaan käyttää seinä-WC-istuimissa. C-3 soveltuu harmaan jäteveden pumppaukseen esimerkiksi astianpesukoneesta. Tässä mallissa ei ole liitäntää WC-istuimelle.

C-3 kestää vedenpehmennysaineiden suolaliuoksia ja kuumaa vettä – jopa 90-asteista vettä 30 minuutin ajan tai 75-asteista vettä ilman aikarajaa. Myös D-2 on suunniteltu harmaan jäteveden pumppaukseen, eikä siinä ole WC-liitäntää.

Se on valikoiman pienin malli, joka soveltuu esimerkiksi hyvin pienien tilojen suihkuille ja vesialtaille. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 5
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 20 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot