Rankkasade, putkirikko tai puuttuva tulvasuoja voi aiheuttaa veden pääsyn kellariin. Grundfos MULTIBOX on ratkaisu tulvaongelmien nopeaan ensiapuun.
Rankkasateet, jokien tulviminen, putkirikot – kellari voi täyttyä vedellä nopeasti ja silloin hyvät neuvot ovat tarpeen.
Mitä voi tehdä tulvan sattuessa? Nopea reagointi vähentää omaisuusvahinkoja, joten tarvittavat välineet on hyvä olla käsillä välittömästi. MULTIBOX mahdollistaa nopean ja tehokkaan avun kriisitilanteessa. Itseimevän UNILIFT CC -uppopumpun lisäksi paketti sisältää letkut ja muut tarvikkeet kellarin nopeaan tyhjennykseen.
Tulvaongelmiin varautuminen on yhä tärkeämmässä roolissa: ilmastonmuutoksen vuoksi äärimmäiset sääilmiöt ovat tavallisia. Lisäksi ne voivat olla yllättäviä ja kestää pitkään. Tämä lisää myös tulvariskiä monilla alueilla. Turvaa omaisuutesi ajoissa MULTIBOX-paketilla, jonka avulla tyhjennät kellarin vedestä nopeasti ja tehokkaasti.
Videolla näytämme, miten käytät MULTIBOXia ja UNILIFT CC -pumppua oikein kellarin – tai vaihtoehtoisesti pihalammikon tai uima-altaan – tyhjennykseen:
Kun hätä on käsillä: MULTIBOX sisältää kaiken tarvittavan
MULTIBOX on suunniteltu erityisesti rankkasateiden ja tulvien aiheuttamien ongelmatilanteiden ensiavuksi. Sen ideana on tarjota kaikki tarvittava samassa, helposti säilytettävässä paketissa, josta tarvikkeet saadaan nopeasti esille hätätilanteessa. Kätevä säilytyslaatikko on helppo kuljettaa ja sisältää kaiken tarvittavan kotisi suojaamiseen: erikoispitkän 15 m paineletkun ruostumattomasta teräksestä valmistetulla litistymissuojalla, joka mahdollistaa letkun toiminnan myös ahtaissa raoissa kuten kellarin ikkunoissa, integroitu takaiskuventtiili, joka estää takaisinvirtauksen sekä Grundfos UNILIFT CC -pumppu 10 m kaapelilla.
Jokainen sekunti ratkaisee
Tärkeintä on nopea reagointi – vesi täytyy saada pumpattua pois välittömästi. Tästä syystä valitsimme UNILIFT CC -pumpun ensiapupakkaukseemme: Moniportaisen letkusovittimen ja lukuisten liitäntävaihtoehtojen vuoksi oikeanlaisten liittimien etsimiseen ei tarvitse hukata kallisarvoista aikaa – nouda vain MULTIBOX ja liitä pumppu. Sopii aina ja kaikkialle.
OPI LISÄÄ
Grundfos Ecademy tarjoaa ilmaisia kursseja, joista valita täydennystä omaan osaamiseen.
Opi lisää jäteveden käsittelystä UNILIFT-tuotteiden avulla:
Tyhjennyspumput kotiin ja puutarhaan
Kotitalousjätevesi johdetaan yleensä viemäriverkkoon painovoimaisesti. Jos kellari tulvii, tarvitaan kuitenkin avuksi tyhjennyspumppua.
Grundfosin tuotevalikoimasta löydät luotettavan ratkaisun tyhjennykseen.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.