Asiakastarina

Innovatiivinen ratkaisu sekoituspiireihin – Älykäs sekoitusjärjestelmä ja pilvipohjainen valvonta

Kokonaisratkaisuna toteutettu sekoituspiiri on paljon kätevämpi ratkaisu kuin kokonaisuuden suunnittelu ja asennus yksittäisistä osista. Myös ohjausyksikön ja pumpun saumaton vuorovaikutus on valtava etu.
Alexander Grafe, OVE:n tekninen johtaja

”Lämpöurakointia toteuttaessamme meille on tärkeää se, että pystymme valvomaan järjestelmiemme toimintaa tarkasti ja optimoimaan niiden suorituskykyä jatkuvasti. Siksi olemme jo hyvissä ajoin siirtyneet käyttämään innovatiivisia ratkaisuja”, kertoo OVE:n tekninen johtaja Alexander Grafe. Keskisuuren energiaurakointiyhtiö OVE:n kokonaisratkaisu perustuu asuinrakennusten innovatiiviseen ja kestävään energianjakeluun. OVE vastaa yli 450 kiinteistön energiajärjestelmien ylläpidosta eri puolilla Saksaa.

OVE-yhtiössä tutustuttiin Grundfosin MIXIT-sekoituspiiriratkaisuun vuonna 2017. ”Integroidulla ohjausyksiköllä varustettu kokonaisratkaisu vastasi kaikkiin tarpeisiimme”, toteaa Grafe. ”Keskustelimme Grundfosin kanssa eräillä messuilla, ja pian olimmekin jo toteuttaneet ensimmäiset MIXIT-projektimme.” Tällä hetkellä toiminnassa on yli 30 järjestelmää. Parhaillaan OVE käyttää uusinta MIXIT-sukupolvea, jonka Grundfos toi markkinoille keväällä 2021.



Uusin MIXIT-sukupolvi toiminnassa

Ensimmäinen uusimman sukupolven sekoituspiirijärjestelmän sisältävä OVE-projekti toteutettiin Bad Rothenfeldessa sijaitsevassa asuinkiinteistössä, joka on samalla urakoitsijan esittelykohde. Kiinteistön ensimmäisessä rakennusvaiheessa vuonna 2021 valmistuneessa rakennuksessa on kahdeksan asuntoa. Toisen vaiheen rakennus sisältää saman verran asuntoja valmistuessaan vuonna 2022. Lämmönjakelutekniikka on jo suunniteltu kaikkiin 16 asuntoon.

Suurin osa lämmöstä tuotetaan kaasulla yhteistuotannolla. Lämpönä talteen otettu energia varastoidaan 70–85 °C:n lämpötilassa PCM-materiaalilla toimivaan puskurivarastosäiliöön. Tämä takaa yhteistuotantolaitokselle mahdollisimman pitkän käyttöiän. Asuntojen lämmönsyöttöpiirin meno‑ ja paluuvirtaaman lämpötila pysyy ympäri vuoden matalana, 35–45 °C:ssa. Jokaisessa asunnossa on oma jakokeskuksensa, jossa on lattialämmityksen jakotukki ja sähkötoiminen varaaja lämpimän käyttöveden kulutushuippujen varalle.

”Kokonaisratkaisuun perustuva sekoituspiiri on huomattavasti helpompi toteuttaa kuin vastaavan ratkaisun suunnittelu ja asennus erillisistä komponenteista. Myös ohjausyksikön ja pumpun saumaton vuorovaikutus on merkittävä etu.” Alexander Grafe



Sekoituspiireillä säädetään virtaamaa

Grundfosin MIXIT-sekoituspiiri laskee virtaaman lämpötilan syöttöpiirin tasolle. Se sekoittaa osan paluuvirtaamasta 60–70 °C:n lämpöiseen menovirtaamaan asuntojen menovedeksi. Paluuveden lämpötila on noin 25–30 °C, ja syöttöpiirin edellyttämä lämpötila on noin 40/45 °C.

”Luonnollisesti kokonaisratkaisuna toteutettu sekoituspiiri on ilman muuta kätevämpi ratkaisu kuin kokonaisuuden suunnittelu ja asennus yksittäisistä osista”, toteaa Grafe. ”Lisäksi ohjausyksikön ja pumpun saumaton vuorovaikutus on valtava etu. Ohjausyksikkö säätää pumpun toimintaa ja hyödyntää sen antureita. Ohjausyksikön parametrien asettaminen riittää, eikä jokaista yksittäistä komponenttia tarvitse määrittää erikseen. Kaiken kaikkiaan ratkaisu toimii tehokkaasti, sillä virtaamaa voidaan säätää tarkasti ja optimaalinen delta T (meno‑ ja paluuvirtaaman lämpötila-alue) löytyy helposti.”

Uusi pilvipohjainen valvontaratkaisu

Järjestelmän etävalvonta hoituu yhtiön päätoimipisteen valvomosta. Uusimmassa MIXIT-sukupolvessa on erillinen RJ45-tulo internetyhteyttä varten, joten sekoituspiiriä voidaan valvoa Grundfosin BuildingConnect-pilvipalvelun avulla. Tällä käyttöliittymällä valvotaan, säädetään ja käytetään pienten rakennusten lämmitysjärjestelmiä, joissa ei ole kattavaa ohjaustekniikkaa. MIXIT-vakioversiossa on runsaasti olennaisia toimintoja, mutta kaikkien palveluiden käyttöoikeus edellyttää ohjausyksikön ohjelmistopäivitystä.

”Pilvipalvelu on tärkeä askel sekoituspiirien kehityksessä”, pohtii Alexander Grafe. ”Nyt tarvitsemme vain toimivan internetyhteyden. Näemme kaikki sekoituspiirin datapisteet tehtaan hallintapaneelissa.”

OVE-yhtiö aikoo käyttää uusinta MIXIT-teknologiaa paitsi uudisrakennuksissa myös modernisoidessaan vanhoja järjestelmiä. ”Integroitu kokonaisratkaisu on osoittautunut erinomaiseksi valinnaksi useissa laitoksissa”, vahvistaa Alexander Grafe. ”Helppokäyttöinen ratkaisu säästää suunnittelu‑ ja asennuskustannuksia ja on kattava työkalu sekoituspiirien ohjaukseen. Konseptin vetovoimaa lisää uusimman sukupolven pilvipohjainen valvontaratkaisu, sillä sen avulla käyttöhenkilöstö voi optimoida laitoksensa toimintaa jatkuvasti.”

”Pilvipalvelu on tärkeä askel sekoituspiirien kehityksessä”, pohtii Alexander Grafe. ”Nyt tarvitsemme vain toimivan internetyhteyden. Näemme kaikki sekoituspiirin datapisteet tehtaan hallintapaneelissa.”
Alexander Grafe, kiinteistöjen energiatehokkuudesta vastaava OVE:n tekninen johtaja