Galería técnica

Impulsor

Un impulsor es un disco giratorio de hierro o acero con álabes en una bomba centrífuga. Los impulsores transfieren energía del motor que acciona la bomba al fluido que se está bombeando acelerando el fluido radialmente hacia fuera desde el centro de rotación.

La velocidad alcanzada por el impulsor de la bomba de agua se transforma en presión cuando la carcasa de la bomba limita el movimiento hacia fuera del fluido. Los impulsores están disponibles como impulsores de vórtice o de canal.

La dimensión del paso libre normalmente se refiere al objeto esférico más grande que puede atravesar el impulsor.

Para bombas de aguas residuales pequeñas y medianas, normalmente es suficiente un paso libre de 80 mm. El paso libre para bombas grandes (por encima de 100 l/s) debe ser normalmente de, al menos, 100 mm. Cuanto mayor es el paso libre, menor es el riesgo de obstrucción.

Las bombas de impulsor de Grundfos se fabrican utilizando una gama de tecnologías, por ejemplo, con un gran paso libre a través del impulsor de la bomba de agua, cuando ello es necesario.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.