Artikkel
Kas olete oma klientidele teerajaja?
Enamik kliente soovivad oma HVAC-seadmete paigaldistes jätkusuutlikke lahendusi. Kas reklaamite aktiivselt energia- ja rahasäästuvõimalusi, mida need võivad kaasa tuua?
Fakte jätkusuutlikkuse kohta
- 8 lõppklienti 10-st soovivad jätkusuutlikke lahendusi.
- Paigaldussüsteemid võivad aidata tohutult kaasa jätkusuutlike hoonete ehitamisele ja CO₂-heitmete vähendamisele.
- 44% paigaldusprojektidest võtab praegu jätkusuutlikkust arvesse.
- Kliendid seavad peamiseks jätkusuutlikkuse prioriteediks energiatõhususe ja raha säästmise.
Vaid pooled paigaldajatest reklaamivad jätkusuutlikke lahendusi aktiivselt
Keskmiselt 52% paigaldajatest üle Euroopa reklaamib praegu jätkusuutlikke lahendusi ja lähiaastatel kaaluvad seda rohkemad. 25%-l ei ole ühtegi plaani.
Allikas: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q4 2021; kord kvartalis toimunud telefoniintervjuud umbes 700 registreeritud HVAC-süsteemide paigaldusettevõtte ja torulukksepaga üle 6 suurema Euroopa turu.
Asendage ebatõhus suure tõhususega.
Paigaldajana saate mängida olulist rolli maailma energiatarbimise vähendamisel. Kui arvutate välja, kui palju ebatõhusaid vanu pumpasid te koos oma kolleegidega aasta jooksul asendate, annab see märkimisväärse energiasäästu. Grundfos lihtsustab igale küttesüsteemile parima ja tõhusaima pumba leidmist, aidates teil täita oma klientide jätkusuutlikkuse prioriteete.