Artikkel
Viige end nutikate lahendustega kurssi
Nõudlus nutikate HVAC-seadmete järele on kasvamas. Olge fantastiliste müügivõimalustega teistest ees.
Fakte nutikate toodete kohta
Paigaldajad teatavad kasvavast nõudlusest nutikate toodete järele; HVAC-seadmete järele rohkem kui muudes kategooriates.
70% paigaldajatest arvab, et nad peavad omandama nutika hoone paigaldise jaoks programmeerimisoskusi.
30% paigaldajatest leiab, et enamikku nutika hoone lahendusi on lihtne paigaldada.
Lõppkasutajad soovivad nutikaid tooteid energiasäästu suurendamiseks
Lisaks mugavusele ja kasutuslihtsusele soovivad kliendid energiasäästu. Aidake oma klientidel seda saavutada.
Nutikad tooted, paremad küttesüsteemid
Kas teadsite, et 200 miljonit ringluspumpa üle maailma on ebatõhusad? Üksnes ringluspumba asendamisega võib säästa kuni 75% energiatarbimist.
Saate selle saavutamiseks palju ära teha ning avaldada positiivset mõju oma klientide energiaarvetele ja Euroopa keskkonnale.
Allikas: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q3 2022; kord kvartalis toimunud telefoniintervjuud umbes 650 registreeritud HVAC-süsteemide paigaldusettevõtte ja torulukksepaga üle 6 suurema Euroopa turu.