Pumba voolu arvutamine

Vaadake, kuidas arvutada pumba voolu.

Vajamineva voolu arvutamiseks  laske meil kõigepealt analüüsida pumba suuruse aspekte. 

Pumba suuruse valimine viitab õigele pumbale,  mis võib täita nõutava voolu ja surukõrguse oma parima efektiivsusega. 

Asjakohaste andmete saamiseks töötingimuste jaoks  valib pumba tarnija tavaliselt suurima efektiivsusega pumba  nende töötingimuste komplekti jaoks. 

Töötingimuste leidmiseks peate arvutama asjakohased andmed. 

Mõelgem, kuidas seda teha. 

Arvutamiseks peate veekoguse kindlaks määrama  mida tuleks kohaldada päevas tipp-perioodidel. 

Seda saab arvutada välja suurusest,  mida korrutatakse veekogusega,  millimeetrites, mida tuleb kohaldada. 

Tulemuseks on vee koguhulk mida tuleb kohaldada päevas,  ja jagades selle ajaga tundides, kui pump töötab (24 tundi),  saame pumba voolu m³/h. 

See arv on pumba väikseim suurus. 

Võimaldamaks seisakuid ja/või teenindust käitame pumpa tavaliselt ainult  12 kuni 18 tundi ööpäevas,  ja seetõttu valime suurema pumba. 

Lubage meil eeldada, et tahate kasvatada suhkrumaisi  20-hektarilisel põllul ja kasta lähedal asuvast kaevust tuleva veega. 

Koguaurumine või ETP alal  suhkrumaisi jaoks on 11,4 mm päevas. 

Põllukultuuri tõhusus ehk Kc on 1. 

Veekadu ja vesi, mida põllukultuur kasutab, on ETP × Kc. 

Sel juhul  11,4 × 1  või 11,4 mm päevas.  Oletame, et niisutamise efektiivsus või IE on 90 protsenti. 

Vajalik vesi päevas on siis natuke rohkem,  mis on 11,4 × 100/90  või 12,7 mm/päev.  1 ha = 10 000m².  Seetõttu on vaja kohaldada  10 000 m² × 0,0127 m  või 127 m³/päevas ha kohta.  20-hektariline põld vajab  20 × 127m³  või 2540 m³/päevas. 

See on sama mis 106 m³ tunnis. 

Kui valitakse pump suurima efektiivsusega 106 m³ tunnis,  peaks see pumpama 24 tundi päevas. 

Süsteemi seisakud ja elektrikulud,  seetõttu valitakse alati suurem pump  ja tüüpiline käitusaeg on 12 ja 18 tundi päevas. 

Kui valite 12-tunnise tööaja päevas,  peab pump suutma pumbata kahekordse koguse, mis on 212 m³/h.

Grundfosi sukelpumba tüüp SP215  võib anda 212m³/h,  mis on lähedal vajalikule tõhususele. 

See pump on seega valitud praeguse stsenaariumi jaoks. 

See diagramm näitab tõhusust ja neto- pos. imemise surukõrgust või NPSH-d,  Grundfosi SP215-tüüpi sukelpumba kõveraid. 

Pumbade tüübi tähistus näitab pumba voolu parima efektiivsusega,  praegusel juhul 215 m³/h.  

Kursuse ülevaade

Moodulid
Moodulid: 4
Lõpetamise aeg
Lõpetamise aeg: 15 minutid
Raskusaste
Raskusaste: Baastase