Kuidas hajutatud pumpamine optimeerib HVAC süsteemi paigaldamist.

Selles moodulis anname teile rohkem teadmisi ja taustinfot HVAC-süsteemi paigaldamise, kasutuselevõtmise ja integreerimise kohta hoone juhtimissüsteemi. Te kuulete, kuidas Grundfosi hajutatud pumpamislahendus muudab selle protsessi kiiremaks ja lihtsamaks, muutes tasakaalustus- ja kontrollventiilid üleliigseks.

Kas teadsite, et keskmiselt 30–40% energiast  ärihoones tarbivad HVAC-süsteemid?  

Muutudes HVAC-is energiatõhusamaks, võivad ärihooned vähendada OPEXi,  suurendada kinnisvara väärtust ja parandada töötajate mugavust.  

Selles moodulis anname teile rohkem teadmisi ja taustinfot:  

- Teie HVAC-süsteemi paigaldamise, kasutuselevõtu ja integreerimise kohta  ehitusjuhtimissüsteemidesse või BMS-i; 

- ja  Kuidas seda protsessi optimeerida, muuta kiiremaks ja lihtsamaks.  

Komponentide ja/või lahenduste paigaldus, kasutuselevõtt ja integreerimine  BMS-süsteemi on lõplik tegevus enne  HVAC-süsteemi töösse panemist ja selle kliendile üle andmist.  Kuid see on sageli koht, kus esineb vigu,  head tavad jäetakse tähelepanuta, ja menetlused, mida ei tehta.  

Vaatame ühte probleemi, mille oleme  tuvastanud nende teemadega võitlemiseks  – kuidas  parandada aeganõudvat tasakaalustamist ja kasutuselevõttu.  

Üks algpõhjusi on sageli  paigaldatud tasakaalustusventiilide arv ja tüübid,  mis tähendab, et tasakaalustamine ja kasutuselevõtt võtab sageli kaua aega  ja suurendab süsteemi riski, et see ei ole korralikult tasakaalustatud –  kui üldse.  Lõpuks toob see kaasa halva sisekliima,  mis vähendab elanike rahulolu.  

Siiski võib Grundfos lahendada need küsimused murrangulise  hajuspumbaga, mis asendab tasakaalustus- ja kontrollventiilid,  möödavooluklapid ja sekundaarpumbad.  

Kasutades hajutatud pumpasid,  on süsteem tasakaalus Grundfosi pumpade abil,  mis asuvad süsteemis igas tarbijaahelas,  nagu õhukäitlejad või VAV-kastid.  

Esmane pumba juhtimine võib olla täielikult integreeritud hoone BMS-süsteemi.  

Peale selle  võimaldab see vähendada nõutavat  esmaste pumpade jõudlust kuni 50%.  

Oleme näinud, kuidas hajutatud pumpamise kontseptsioon annab  märkimisväärse kapitali- ja tegevussäästu, sest:  

- tasakaalustamis- ja kontroll- ventiilid muudetakse üleliigseks;

- primaarpumba jõudluse nõudeid saab vähendada pooleni;  

- süsteem on isetasakaalustuv, mis ei vaja  aeganõudvat tasakaalustamise kasutuselevõtu protsessi;  

- ja seetõttu  sisekliima ja asuniku mugavus suureneb.  

Sellega võtab moodul kokku, kuidas Grundfosi jaotatud pumpamislahendus  optimeerib HVAC-süsteeme, muutes kasutuselevõtu protsessi ülearuseks.  

Kursuse ülevaade

Moodulid
Moodulid: 4
Lõpetamise aeg
Lõpetamise aeg: 20 minutid
Raskusaste
Raskusaste: Vahetase