Artikel
Spar vand og energi med effektive varmtvandsanlæg
En varmtvandsrecirkulationspumpe er en miljøvenlig løsning, der kan give store besparelser. Den indeholder den nyeste pumpeteknologi, der sikrer øget komfort i hjemmet og en lavere vand- og energiregning.
Varmtvandsanlægget er hurtigt tjent ind
De fleste husstande hælder hvert år mellem 15.000 og 20.000 liter vand lige ud i afløbet – nok til at forsyne 7.500 personer med rent drikkevand i en hel dag.
Et så stort vandspild er ikke kun skidt for miljøet og vores vandressourcer, det giver også en unødig høj vand- og energiregning på grund af den lange ventetid på det varme vand.
En Grundfos-recirkulationspumpe sikrer varmt vand, så snart der tændes for hanen. Den nyeste intelligente teknologi betyder, at pumpen bruger op til 90 % mindre energi sammenlignet med almindelige recirkulationsanlæg. Udgiften til recirkulationspumpen er tjent ind på 18-24 måneder, hvilket er et godt salgsargument, når du skal sælge COMFORT-programmet til dine kunder.
Spar tid og penge
Tid er penge, når det gælder installation. Et rør med forkert størrelse eller en pumpe, der er svær at udskifte, spilder din tid og kan betyde forsinkede kundebesøg. Desuden betyder det ofte, at du kører rundt med flere dele, end du har brug for.
Grundfos-pumper passer overalt, hvilket sikrer nem og hurtig udskiftning. Pumperne i COMFORT-programmet leveres med tilhørende rørfittings og er endda kompatible med konkurrerende anlæg. Du undgår også dyre servicebesøg og at skulle vente på specialdele.
ALPHA N- og UPS N-pumperne bygger på COMFORT-programmet og indeholder yderligere optimeringsfunktioner, så brugeren kan få mest muligt ud af sin installation.
Se, hvor meget du kan spare
Vores store udvalg af varmtvandsrecirkulationspumper gør det nemt at vælge den perfekte pumpe til kundens behov. Se, hvordan der kan spares vand i værktøjet nedenfor, og hvad hver pumpe kan tilbyde.