Hvad er Building Analytics

Flere virksomheder har oplevet at implementere et kostbart Building Management System uden at høste det optimale samspil med bygningens øvrige tekniske installationer. Grundfos Building Analytics er et analyseværktøj, der identificerer, hvor driften af de tekniske installationer med fordel kan optimeres.

Der er tale om en cloud-baseret softwareløsning, som analyserer data fra din bygnings CTS eller BMS-system. Building Analytics er især egnet til bygninger på 10.000 m2 eller mere, og hvor der er ønske om at nedbringe driftsudgifterne til energi – og derigennem sikre, at bygningen opnår en grønnere profil.


ANBEFALINGER, DU KAN HANDLE PÅ

I al sin enkelthed analyserer Building Analytics eksisterende bygningsdata, hvorefter den kommer med forslag til,  hvor og hvordan du skal optimere på driften.

I samarbejde med dig skræddersyr vi opsætningen, så den analyserer på de data, du vælger - fx fra varme- eller køleanlægget.

Grundlæggende består løsningen af en lille hardwareboks, som placeres onsite. Alle bygningsinformationer, som logges og lagres i boksen, sendes direkte til en sikker Grundfos-server, hvor alle data analyseres. Hver måned modtager du en rapport, som i et letforståeligt sprog beskriver de ændringer, der er nødvendige for at opnå de aktuelle besparelser.

Det er vigtigt at understrege, at besparelserne på driften altså ikke kommer ved at investere i selve løsningen, men ved at du handler på og justerer ind if forhold til de optimeringsforslag, som analysen kommer frem til.


DET ANALYSERER VI PÅ

Building Analytics logger og afkoder løbende de mange datapunkter.

Nogle af disse er uhensigtsmæssigheder, som du med få greb kan ændre på, så din drift optimeres og omkostningerne minimeres. Det kan fx være:

  • Systemer, der kører uden for tidsplanen (fx lys og varme om natten)
  • Manuel tilsidesættelse af div. parametre (som ikke er sat tilbage til ’normalen’)
  • Opvarmning og køling samtidig
  • Lækager fra ventiler m.m.
  • Problemer med komfort (temperatur, luftstrøm, CO2)


INGEN OPTIMERING - INGEN BETALING

Det siger sig selv, at Building Analytics ikke kan analysere sig frem til forslag om optimeringer, hvis driften i forvejen er på et meget højt niveau og besparelserne er lave.

Derfor tilbyder vi også en særlig ordning de første 6 måneder, hvor Building Analytics er i drift: finder løsningen ingen optimeringsforslag i den periode, som kan give en besparelse på dit driftsbudget – ja, så får du pengene retur.

BESTIL GRATIS DEMO

Med en demo af løsningen får du hurtigt indblik i, om det vil være relevant at arbejde videre med BuildingConnect for din bygningsportefølje.

Hvorfor vente?
Bestil din demo allerede i dag!

  • Tryk på 'Book en gratis demo' og udfyld formularen
  • Vi ringer og aftaler tidspunkt for mødet
  • Vi tager en snak om, hvordan BuildingConnect kan implementeres i din bygningsportefølje
  • Vi udarbejder en rapport, som du kan bruge som grundlag for at træffe en beslutning.


KONTAKT

Morten Gregersen 
Salgsingeniør

mortengregersen@grundfos.com
60 42 98 56   


KONTAKT

Stefan Hassing
Salgsingeniør                               

srh@grundfos.com 
52 32 51 22