Anleitung
So gewährleisten Sie den richten Vordruck im eingebauten Druckbehälter der SCALA2
Prüfen des Vordrucks
Grundfos empfiehlt, den Vordruck im eingebauten Druckbehälter der SCALA2 bei der Installation einzustellen und anschließend jährlich zu kontrollieren. Das ist notwendig, weil in allen Drucksystemen mit Ausdehnungsgefäßen für einen optimalen Betrieb der passende Vordruck gegeben sein muss. Wenn der richtige Vordruck nicht gegeben ist, drohen Probleme wie laute Betriebsgeräusche, Druckschwankungen, größere Beschädigungsgefahr und erhöhter Energieverbrauch.
Schritt 1: Anlage stoppen und drucklos schalten
Stoppen Sie die SCALA2, indem Sie die STOP-Taste drücken. Um die Anlage drucklos zu schalten, schließen Sie die Zuleitung und öffnen Sie entweder den Wasserhahn, um den verbleibenden Druck in der Anlage abzulassen, oder trennen Sie die Pumpe von den Leitungen.
Schritt 2: Luftdruck einstellen
Schrauben Sie die Luftventilkappe am Druckbehälter ab. Pumpen Sie dann Luft hinein, bis der Solldruck erreicht ist. Dieser sollte 70 % des Sollwerts/gewünschten Förderdrucks betragen. Die optimalen Einstellungen für den Vordruck finden Sie in der Tabelle weiter unten. Bringen Sie die Luftventilkappe dann wieder an und ziehen Sie sie fest.
Schritt 3: Zulaufventil öffnen und die SCALA2 neu starten
Öffnen Sie das Absperrventil und schalten Sie die SCALA2 wieder ein.