Planungshilfe

Abwasserhandbuch Teil 1 für kleine Pumpstationen

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit mit Abwasserpumpstationen zu tun haben, in denen Abwasserpumpen mit einer Leistung von 0,15 kW bis 30 kW eingesetzt werden, finden Sie in unserem Handbuch nützliche Tipps für den Bau und den Betrieb von Nass- und Trockenschächten.

Im einzelnen werden Entwässerungs-, Schmutzwasser- und Klärwasseranwendungen und -installationen behandelt, um die Auswahl und Installation der richtigen Pumpe sicherzustellen. Des Weiteren deckt das Handbuch Folgendes ab: Anleitung für Betrieb und Installation von nassaufgestellten Installationen und Trockenschacht-Installationen; Konstruktion des Pumpen-Sammelbrunnens mit Auslegung und Einsätzen in den Nassschächten sowie Anforderungen von Betonfundamenten in Trockenschacht-Installationen für optimierten Betrieb; schließlich Empfehlungen für die Verankerung des Rohrsystems. Das richtige Verankern der Anschlussrohre ist die Voraussetzung für optimale Hydraulikbedingungen. Darüber hinaus werden Faktoren wie Schall, Geräusche, mitgerissene Luft, Verwirbelungen und Vibrationen sowie die besonderen Überlegungen, die angestellt werden müssen, erörtert und Empfehlungen zur Vermeidung dieser Art von destruktiven Kräften unterbreitet. Die Pumpenleistungsdaten und praktischen Beispiele gelten für 50-Hz-Pumpen. 

Die größeren und komplexer aufgebauten Anlagen, die mit Abwasserpumpen bis 520 kW ausgerüstet sind, behandeln wir in unserem Abwasserhandbuch Teil 2.

Laden Sie das Handbuch jetzt herunter

Füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus und geben uns Ihre Zustimmung, zum Erhalt personalisierter Informationen von Grundfos.

Entwässerungs-, Schmutzwasser- und Abwasseranwendungen

Zusätzlich zu den herkömmlichen Abwassersystemen zur Gebäudeentwässerung werden in unserem Handbuch auch Anlagen zur Regenwasserentwässerung sowie für den Schmutzwasser- und Abwassertransport in einem eigenen Kapitel beschrieben, damit Sie auch in diesem Bereich die richtige Pumpenauswahl treffen können.

Optimale Gestaltung des Pumpensumpfs

In unserem Handbuch erfahren Sie mehr über die korrekte Gestaltung des Pumpensumpfs in Nassschächten und welche Anforderungen an die Betonfundamente von Trockenschächten gestellt werden.

Weitere zugehörige Artikel und Fachbeiträge

Finden Sie zugehörige Artikel mit den neuesten Forschungsergebnissen und Erkenntnissen aus dem Bereich der Pumpentechnologie.

Zugehörige Anwendungen

Finden Sie Grundfos Anwendungen zu diesem Thema.

Zugehörige Produkte

Finden Sie die passenden Grundfos Produkte zu diesem Thema.