Tipps vom Experten
Entwicklung des hocheffizienten Grundfos MGE-Motors
Der Grundfos MGE-Motor mit integriertem Frequenzumrichter besitzt einen hervorragenden Wirkungsgrad und ist mit einer Leistung bis 11 kW lieferbar. Der intelligente MGE-Motor wird zum Beispiel als Antrieb für unsere Pumpen mit AUTOADAPT-Funktion eingesetzt. Der Motor besteht aus modernsten Komponenten und verfügt über eine spezielle Regelsoftware, die für eine Optimierung des Motorwirkungsgrads sorgt.
In unserem Video erfahren Sie mehr über die Entwicklung des Grundfos MGE-Motors und darüber, warum der Motor die Anforderungen der höchsten Wirkungsgradklasse (IE5) erfüllt. Dank des MGE-Motors können wir einzigartige Produkte anbieten, die die höchsten Ansprüche im Hinblick auf Energieeinsparung, kundenspezifische Anpassung und Zuverlässigkeit erfüllen.
Weitere zugehörige Artikel und Fachbeiträge
Finden Sie zugehörige Artikel mit den neuesten Forschungsergebnissen und Erkenntnissen aus dem Bereich der Pumpentechnologie.
Zugehörige Anwendungen
Finden Sie Grundfos Anwendungen zu diesem Thema.
Zugehörige Produkte
Finden Sie die passenden Grundfos Produkte zu diesem Thema.