Presentación de la bomba circuladora MAGNA3

Conoce la bomba circuladora MAGNA3 y todo lo que ofrece.

A medida que la demanda de eficiencia aumenta, el sector de la construcción se está concentrando en el potencial sin explotar de las bombas circuladoras ultraeficientes.

Desde su hidráulica mejorada y el sistema de rotor a un sensor de presión diferencial incorporado, cada detalle de la bomba MAGNA3 está diseñado para aumentar la eficiencia, y el diseño de funcionamiento en seco hace que no requiera mantenimiento.

MAGNA3 cumple con creces los requisitos de la Directiva PUE y, a diferencia de una bomba convencional, reduce el consumo energético hasta un 75 %.

Además, soporta temperaturas de hasta -10 °C, por lo que es una elección aún mejor para la refrigeración y la calefacción, la recirculación de agua caliente en edificios comerciales y los sistemas de bombeo de calor geotérmicos o sistemas termosolares.

La bomba inteligente MAGNA3, que es fácil de instalar y usar, cuenta con monitorización de energía calorífica incorporada y conectividad inalámbrica, lo que permite el control manual de la bomba a través de Grundfos GO.

En el interior, cuenta con entradas y salidas extras que pueden ofrecer más inteligencia al sistema y la ranura CIM, que permite la comunicación entre MAGNA3 y cualquier sistema de gestión de edificios a través de una amplia gama de opciones de Fieldbus como LON, BACnet, PROFIBUS, GENIbus, Modbus, GSM/GPRS y Ethernet.

Además de la tecnología AUTOADAPT incorporada para equilibrar la comodidad y la eficiencia, MAGNA3 añade un nuevo modo de control FLOWADAPT, lo que reduce la necesidad de válvulas de equilibrado de la bomba.

La gama MAGNA3 ofrece capacidades de altura de hasta 18 m y caudales tan altos como 70 m³/h. Y con más de 150 configuraciones de bombas únicas y dobles disponibles en hierro fundido o acero inoxidable, siempre tendrás la solución perfecta para tu aplicación.

MAGNA3 está fabricada basada en 40 años de experiencia y ha sido sometida a más de un millón de horas de pruebas rigurosas. Así que puedes estar seguro de que la bomba MAGNA3 ofrece toda la fiabilidad que esperas de Grundfos.

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 4
Duración
Duración: 20 minutos
Dificultad
Dificultad: Básico