Clasificación por niveles del Uptime Institute
Conoce los niveles del Uptime Institute y su importancia para garantizar la confiabilidad operativa y la redundancia en las infraestructuras de los centros de datos.
En este módulo, presentamos las clasificaciones de centros de datos según los niveles del Uptime Institute. Conocerás los 4 niveles y su importancia para garantizar la fiabilidad operativa y la redundancia en las infraestructuras de los centros de datos.
Las clasificaciones de centros de datos están definidas por 4 niveles establecidos por el Uptime Institute. Estos no son jerárquicos; se adaptan a las distintas necesidades empresariales, y cada nivel engloba los requisitos de los inferiores. Por ejemplo, el nivel 4 incluye todas las características del nivel 3 más una mayor fiabilidad y redundancia. A cada nivel se le asigna un nivel de redundancia, representado como "N". "N" es la capacidad básica, es decir, un centro de datos tendría todo lo necesario para funcionar según lo previsto, pero no tendría nada para afrontar fallos del equipo o el mantenimiento. Cualquier cosa superior a N es seguridad adicional para el centro de datos. La clasificación por niveles también considera la sostenibilidad operativa, centrándose en las prácticas de gestión y la mitigación de riesgos para apoyar los objetivos empresariales a largo plazo.
Veamos ahora cada nivel.
Nivel 1: Las instalaciones de nivel 1 suministran energía y enfrían toda la carga de TI, pero no tienen redundancia para los sistemas críticos, lo que requiere pararlo todo para hacer el mantenimiento o reparaciones. Los requisitos principales son:
- Un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para picos y cortes de energía.
- Un espacio designado para los sistemas de TI.
- Un generador.
- Un equipo de refrigeración dedicado que funcione fuera del horario laboral.
Con el mayor tiempo de inactividad permitido, hasta 28,8 horas al año, los centros de datos de nivel 1 no tienen redundancia. Esto equivale a un tiempo de actividad anual del 99,671 %, el más bajo entre las instalaciones clasificadas por el Uptime Institute.
Nivel 2: Los centros de datos de nivel 2 abarcan todas las características del nivel 1, así como opciones de reserva para una mayor protección contra interrupciones. Estos centros de datos están equipados con generadores adicionales, almacenamiento de energía, enfriadoras, suelos técnicos, módulos SAI, bombas, equipos de disipación de calor, tanques y pilas de combustible, y unidades de refrigeración adicionales.
Pese a ello, los centros de nivel 2 aún dependen de una única ruta de distribución para energía y refrigeración, dejándolos vulnerables ante paradas imprevistas. Se prevén hasta 22 h/año de inactividad, con un tiempo de actividad del 99,741 %. La redundancia en este nivel es parcial y el sistema no tiene tolerancia a fallos.
Nivel 3: La mayoría de las empresas calificadas por el Uptime Institute tienen nivel 3. Tienen mantenibilidad concurrente con rutas redundantes de alimentación y refrigeración que evitan paradas para el mantenimiento o las sustituciones. Incluyen redundancia N+1, que garantiza el funcionamiento incluso con averías. Las instalaciones de nivel 3 requieren una solución de reserva para, al menos, 72 horas de funcionamiento tras una avería, prometiendo no más de 1,6 horas de inactividad al año, equivalente a un tiempo de actividad del 99,982 %. Ofrecen muchas ventajas del nivel 4, pero con una protección menos completa.
Nivel 4: Los centros de nivel 4 mejoran los diseños del nivel 3 con tolerancia a fallos, equipos de doble alimentación y diversas rutas de distribución independientes. Requieren lo siguiente:
- Generadores duales, sistemas SAI y sistemas de refrigeración para todos los componentes.
- Rutas de distribución independientes para evitar fallos en cascada.
- Continuidad de las operaciones durante, al menos, 96 horas tras una interrupción sin fuentes de alimentación externas.
- Aislamiento físico de sistemas redundantes para evitar comprometerlos también.
Estas medidas son indispensables para la avanzada tolerancia a fallos y el funcionamiento ininterrumpido del nivel 4.
Los centros de datos de nivel 4 utilizan redundancia 2N o 2N+1, es decir, tienen sistemas duplicados o doble capacidad con reserva adicional, lo que garantiza un funcionamiento continuo a pesar de los fallos. Garantizan un máximo de 26,3 minutos de inactividad al año, equivalente a un 99,995 % de tiempo de actividad anual. Aunque no garantizan un 100 % de tiempo de actividad debido a posibles problemas de mantenimiento, las instalaciones de nivel 4 garantizan un funcionamiento continuo gracias a los diversos sistemas de reserva para los servicios críticos, manteniendo así su estatus de categoría superior.
Los centros de datos deben evaluar detenidamente varios factores clave para un funcionamiento eficiente, entre ellos:
- Velocidad y agilidad.
- Tiempo de actividad.
- Economía circular.
- Confianza y fiabilidad.
- Seguridad.
- Clasificación por niveles.
- Redundancia.
- Eficiencia en el uso de la energía (PUE). La PUE es la medida de la eficiencia energética de un centro de datos. Es la relación entre el consumo de energía total del centro y el consumo de TI.
- Eficiencia en el uso del agua (WUE). La WUE es una métrica de sostenibilidad desarrollada por Green Grid. Es la relación entre el agua usada en un centro y el consumo energético de TI.
Un sistema de refrigeración fiable resulta crucial para los centros de datos, lo que subraya la necesidad de una planificación meticulosa para garantizar un funcionamiento sin problemas.