Ahorro energético en centros de datos con el uso de Distributed Pumping

Conoce un caso de referencia en el que Grundfos diseñó varios sistemas Distributed Pumping para un operador de centro de datos demostrando cómo el sistema podía ahorrar mucha energía.

En este módulo, veremos un caso de referencia en el que Grundfos diseñó varios sistemas Distributed Pumping para un operador de centro de datos para demostrar cómo el sistema podía ahorrar mucha energía. Un operador pidió ayuda a Grundfos para planificar un sistema Distributed Pumping que se ajustara a los centros de datos que tenían previsto construir. Grundfos tomó el diseño original y tradicional de los centros de datos y diseñó una alternativa con Distributed Pumping con su software de modelado.

Echemos un vistazo a los centros de datos. El operador prevé construir varios centros de datos de 2,2 MW en las regiones de India, Oriente Medio y África. Todas las instalaciones tendrán un diseño similar, con enfriadoras, unidades CRAH y paredes de ventiladores, y se equiparán conforme los clientes llenen el espacio. El diseño original era un sistema primario variable de agua refrigerada que usaba 10 bombas NK 100-315 con una potencia nominal de 30 kW. Los centros de datos también necesitaban una redundancia N+2, lo que significa que los clientes podían esperar un funcionamiento continuo, aunque hubiera interrupciones en partes del sistema. 

Esta redundancia N+2 significa que hay 8 bombas en marcha en las instalaciones, más 2 bombas redundantes, lo que garantiza un sistema robusto y fiable. 
El software de modelización de Grundfos Distributed Pumping sugirió un diseño de 10 bombas primarias TPE 125-190/4 con una potencia nominal de 11 kW, que garantizaban la redundancia N+2. 66 bombas secundarias TPE de entre 0,55 y 4 kW se controlarían desde las unidades CRAH.

Este sistema propuesto se diseñó con la redundancia N+2 solicitada para que los centros de datos pudieran mantener su certificación de nivel 3. 
Grundfos predijo que el uso de Distributed Pumping en el centro de datos generaría un importante ahorro energético, que ascendería, aproximadamente, al 50 % de la energía consumida por las bombas. Se predijo que el sistema primario variable consumiría unos 672.130 kWh/año, mientras que con el sistema Distributed Pumping se reduciría a 392.904 kWh/año.

Esto supondría para el operador del centro de datos un ahorro sustancial de 279.226 kWh/año. El plan consiste en activar las salas de datos gradualmente durante un período indefinido, y la implantación de Distributed Pumping significa que los centros de datos podrán funcionar con máxima eficiencia a cargas parciales.

Esto permite prescindir de complejas tareas de equilibrado y puesta en marcha para garantizar el buen funcionamiento de los centros con cargas variables. 
La flexibilidad que ofrece Distributed Pumping fue una consideración clave para el operador del centro de datos e influyó mucho en la decisión de utilizarlo. Los centros de datos no se han construido aún, pero el operador ha confirmado que se construirán usando el sistema Distributed Pumping de Grundfos. 

Los casos operativos demuestran claramente que un sistema Distributed Pumping aumenta el ahorro y la eficiencia general de un sistema de agua refrigerada, lo que mejora su eficiencia energética. Las cifras anteriores están basadas en cálculos, pero una vez finalizado el proyecto, determinaremos la cantidad exacta, ya que el ahorro energético supone un gran beneficio para los centros de datos que opten por un sistema Distributed Pumping.

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 6
Duración
Duración: 35 minutos
Dificultad
Dificultad: Intermedio