Aspectos básicos del sistema de aumento de presión SCALA1

En esta breve introducción al sistema de aumento de presión SCALA1 te podrás familiarizar con su panel de control.

Si estás buscando un sistema de aumento de presión "todo en uno", Grundfos SCALA1 puede ser la respuesta a tus preguntas.

En este módulo, te presentaremos brevemente la bomba SCALA1 antes de proporcionarte una explicación detallada de su panel de control.

Comencemos.

SCALA1 es un sistema de aumento de presión autocebante completamente integrado fabricado para aplicaciones domésticas. Reúne todos los componentes de un sistema moderno en una unidad compacta.

Además, su compatibilidad con Bluetooth permite conectarlo a la app Grundfos GO Remote, lo que le aporta aún más posibilidades de personalización y funciones avanzadas. También puedes añadir una entrada digital externa de 24 V como condición adicional para el control de la bomba.

Así puedes añadir un interruptor de nivel en un depósito en altura, por ejemplo.

O, si usas la bomba para el riego doméstico, puedes añadir un interruptor de detección de humedad que detenga la bomba si se alcanza el nivel de humedad requerido.

Una entrada externa no es más que una forma de ofrecerte más control.

Por último, SCALA1 puede configurarse en modo de bomba doble, lo que permite conectar 2 bombas SCALA1 para que funcionen al unísono, bien en modo de trabajo/espera, por razones de seguridad, o bien en modo de trabajo/respaldo, si deseas aumentar la capacidad.

Ahora que ya hemos abordado los aspectos básicos de SCALA1, centremos la atención en su panel de control.

SCALA1 tiene un aspecto muy parecido al de su hermana, SCALA2, con un panel de control intuitivo y fácil de usar.

Probablemente, el icono más importante aquí sea el de Grundfos Eye, que muestra el estado de la bomba. Cuando permanece fijo en verde significa que está encendida, pero el motor no está funcionando porque no hay demanda.

Cuando gira en verde, está encendida y el motor está funcionando porque hay un grifo abierto en algún lugar de la instalación. Amarillo significa que la bomba se ha detenido, bien a instancias de una entrada externa, bien por una función de calendario, o porque la comunicación con su pareja se ha interrumpido.

Finalmente, la alarma en rojo avisa de que el motor se ha detenido.

La bomba se detiene automáticamente para protegerse a sí misma y a la instalación de sufrir daños por funcionar en seco.

Puedes descubrir más sobre las distintas señales y su significado en la app GO Remote o en el manual de instrucciones y funcionamiento de SCALA1.

En lo que respecta a los botones físicos, son solamente 3:

el botón de parada, que sirve para detener la bomba; el botón de conexión, para emparejar

una bomba con la app GO Remote; y el botón de restablecer, que se usa para restablecer las alarmas.

Los 3 iconos de los indicadores LED situados en la parte inferior del panel son los 3 avisos de alarma del sistema.

Estas alarmas avisan en caso de marcha en seco o si hay escasez de agua, si se supera el tiempo máximo de funcionamiento o si el sistema presenta una fuga.

Aquí concluye esta introducción básica a SCALA1 y su panel de control.

Gracias por ver este vídeo.

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 6
Duración
Duración: 30 minutos
Dificultad
Dificultad: Intermedio