Soluciones que van más allá de la bomba.
Desarrollamos tecnologías que mantienen su edificio con una alta eficiencia y a usted sin preocupaciones.
Ingeniero, instalador, contratista, constructor, administrador o propietario del edificio:
¿Su proyecto o edificio le brinda tranquilidad respecto al sistema HVAC?, ¿se encuentra su proyecto dentro del presupuesto y cumpliendo los tiempos establecidos?, ¿implementa sistemas que minimizan el consumo energético?, ¿es un edificio tan confiable que los inquilinos nunca se quejan?
Probablemente su respuesta a algunas de estas preguntas fue "no", eso significa que necesita una solución HVAC de Grundfos.
Le brindamos tranquilidad
Abordamos las aplicaciones de su edificio como un sistema integrado, yendo más allá de la bomba con tecnologías que trabajan juntas para mantener el edificio funcionando eficientemente y brindándole tranquilidad. ¿El resultado? Sistemas inteligentes y adaptables que funcionan de manera confiable y eficiente durante los próximos años, sin concesiones.
Estamos diseñando soluciones de bombeo de HVAC más inteligentes que utilizan datos para controlar, optimizar y adaptar todo su sistema, sin su intervención. Y lo entregamos en una configuración completa y simplificada que le ahorra tiempo y energía.
Diseño avanzado, fácil instalación
Un sistema inteligente es más que la suma de sus partes inteligentes. Hemos combinado lo mejor de nuestra experiencia a nivel de componentes en sistemas integrales de HVAC que facilitan todo.
- Reciba un sistema con cada parte diseñada, perfeccionada e integrada por Grundfos: bombas, motores, variadores, controles, sensores y más
- Reduzca los costos de instalación y los tiempos de puesta en marcha con un proveedor único
- Reduzca la complejidad de la integración con puntos de conexión mínimos e interfaces intuitivas
Un diferencial de Grundfos: distributed pumping system
Con el diseño inteligente e integrado de nuestras bombas, son posibles nuevas formas de diseñar sus sistemas HVAC. El bombeo distribuido utiliza bombas inteligentes en las unidades terminales para brindar inteligencia, simplicidad y eficiencia a su edificio al proporcionar control de flujo y agregar presión solo donde y cuando realmente se necesita, lo que reduce el uso de energía hasta en un 54%.
Control preciso, configuración sencilla
Los algoritmos y sensores integrados más sofisticados de la industria recopilan y procesan los datos de su edificio para brindarle más control con menos intervención.
- Administre condiciones de carga completa y parcial de manera más eficiente con la combinación del modo de control de presión proporcional, sensores incorporados y motores ECM.
- Minimice los efectos del síndrome Delta T y la deriva del edificio, sin sensores remotos.
- Comience rápidamente con opciones de modo de control preconfiguradas que no requieren ajustes ni visitas múltiples al sitio.
El modo de control de presión proporcional de Grundfos adapta automáticamente la salida de la bomba a las cambiantes demandas de flujo del edificio, eliminando las conjeturas para obtener el rendimiento más preciso con la configuración más sencilla.
¿Por qué sensores?
Los sensores tienen mala reputación. Aunque se están convirtiendo en la mejor manera de recopilar datos precisos, puede resultar complicado instalarlos, especialmente de forma remota. Grundfos ha explorado el problema de los sensores desde todos los ángulos, incluido el uso de ningún sensor. Aprendimos que realmente se necesitan sensores para entregar datos reales del sistema para obtener el control más confiable y mantener la intención del diseño. Es por eso que hemos invertido mucho en nuestra tecnología de sensores. Integramos sensores de última generación directamente en la bomba para brindarle todos los beneficios sin ningún dolor de cabeza.
Con bombas inteligentes en el corazón de la gestión del flujo de energía a través de su edificio, ahora cuenta con todos los datos necesarios para adaptar y mover el agua a través del edificio con los kW más bajos sin sacrificar la comodidad.
- Obtenga información útil que mejore la eficiencia del edificio.
- Protege el rendimiento con la detección y el diagnóstico de fallas de Grundfos Building Analytics.
- Supervise continuamente el rendimiento y el consumo de energía, con alertas que le ayudarán a evitar dejar a la deriva al edificio.
Artículo técnico
MÉTODOS DE CONTROL DE BOMBEO Y SU IMPACTO EN LA EFICIENCIA DEL SISTEMA
El presupuesto y los tiempos de entrega siempre han sido desafíos al diseñar un sistema HVAC o un sistema de aumento de presión, pero la eficiencia del sistema se está convirtiendo cada año en una preocupación mayor. En este artículo técnico, aprenderá sobre el papel de las bombas en aplicaciones hidrónicas y de aumento de presión, ya que nos enfocamos en los diversos métodos de control de bombeo y el impacto significativo que tienen en el rendimiento y la eficiencia general del sistema.
En este artículo técnico aprenderá sobre:
- Los diferentes modos de control de bombas disponibles
- Sensores remotos versus sensores montados en bomba
- Control basado en energía
- El impacto de los estándares energéticos de ASHRAE
- Bombeo paralelo
- Cómo maximizar la eficiencia del sistema
Conozca cómo las soluciones inteligentes y conectadas de Grundfos pueden aprovechar al máximo la gran cantidad de datos disponibles en el mundo digital actual.
La solución correcta para todas sus aplicaciones
Cuando se trata de HVAC, Grundfos tiene una larga trayectoria en el suministro de bombas de calidad que garantizan rendimiento y confiabilidad.
Los fundamentos del control de bombas paralelas
Obtenga más información sobre el bombeo paralelo y cómo funciona para proporcionar una eficiencia óptima en este artículo de Reece Robinson, Especialista Senior en formación técnica de Grundfos.