Manual de ingeniería

Obtenga el manual: Diseño de estaciones de bombeo de control de inundaciones

Una estación de bombeo mal diseñada resulta inútil cuando sucede el desastre. Nuestro manual proporciona directrices y recomendaciones para el diseño de estaciones de bombeo fiables, capaces de limitar los daños personales y materiales.

Descargue el manual

Nuestro manual de ingeniería le permitirá entender los aspectos más críticos de su proyecto. Rellene el formulario de abajo y le enviaremos un email con un el acceso inmediato

Reducir las turbulencias: reducir energía 1-2%

La idea es sencilla, pero los efectos son extraordinarios. Cuando la bomba funciona dentro de una tubería vertical, el Turbulence Optimiser™, fabricado en caucho, se expande para formar un sello. Ello da lugar a un caudal libre de turbulencias y reduce las pérdidas energéticas.

¿Cómo se gestionan los lodos?

Un caudal de entrada lento y los bajos niveles de agua que se dan en las estaciones secas pueden provocar problemas de lodos. Para mantener limpio el sumidero, basta con instalar una pequeña bomba de lodos en un sumidero de bombeo situado dentro del sumidero principal.

¿Cómo reducir el tamaño del cable?

Contemple la posibilidad de incorporar un motor de alta tensión para reducir el grosor del cable de su estación de bombeo. Existen motores disponibles con tensiones comprendidas entre 220 y 6,600 V.

Otros artículos relacionados

Encuentre artículos relacionados con la investigación y los conocimientos de Grundfos.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.