Resumen de ventajas & beneficios

<
>

Resumen de ventajas & beneficios

Este documento resume las principales ventajas de las soluciones Grundfos para pozos de agua.

Soluciones de 3” y 4”

Para satisfacer todas las necesidades de su bomba para pozos de agua, Grundfos ofrece una amplia gama de soluciones de 3” y 4”.

Diseño todo en uno
El diseño todo en uno de la gama SQE, con todos los componentes en una sola caja, simplifica la instalación y la puesta en marcha.

Funciones avanzadas del motor
Los innovadores motores están equipados con funciones avanzadas como protección para arranque suave y marcha en seco, sobrecarga y exceso de tensión (solo SQ y SQE).

Presión constante en 3”
Grundfos SQE de 3” proporciona siempre la misma presión a todas las salidas, independientemente de cuántos miembros de la familia estén consumiendo agua.

Opción de presión constante en 4”
En algunos mercados, las gamas SP y SPA de 4” de Grundfos pueden ampliarse para proporcionar un rendimiento de presión constante a través de la unidad de control CU331SP.

Una unidad de control para todos los tamaños
La unidad de control CU301 se adapta a todos los tamaños de bomba, minimizando las necesidades de espacio.