SOLOLIFT2 WC-3
Conoce SOLOLIFT2 WC-3 y descubre las numerosas ventajas que aporta.
Grundfos SOLOLIFT2 WC-ofrece una descarga vertical y horizontal de 360° y acceso de entrada para una máxima flexibilidad, incluso cuando se instala en espacios reducidos.
El componente de tratamiento de residuos de alta resistencia maneja fácilmente una variedad de productos sanitarios que pueden causar problemas a otras unidades.
Las toallitas húmedas, sin embargo, pueden ser perjudiciales para la bomba.
Gracias a su bobinado especial, el potente motor ofrece un par excepcional para un rendimiento robusto y fiable.
La variante WC-3 cuenta con un interruptor de presión sin partes móviles.
Es fácil acceder a ella y elimina la necesidad de desmontar la unidad de bomba y motor para realizar las tareas de servicio.
Una alarma fácil de ajustar opcional envía una señal acústica si detecta un bloqueo.
Un acoplamiento flexible interno reduce el ruido y las vibraciones y simplifica las tareas de servicio.
Si se produce un bloqueo, una función especial de desbloqueo puede resolver el problema generalmente sin tener que llamar a un técnico de reparación.
Y si hay que realizar tareas de servicio, el sistema de drenaje de emergencia facilita este proceso.
De hecho, toda la unidad ha sido diseñada para facilitar el acceso a los técnicos.
Lo mejor es que una sola unidad de bomba y motor se adapta a todas las SOLOLIFT2.
Su simple sustitución te permite solucionar el 99 % de todos los posibles problemas. Así es SOLOLIFT2 WC-3. De Grundfos.