Una introducción a la bomba MAGNA1 modelo C, parte de la gama de bombas circuladoras

Disfruta de una breve introducción a la bomba MAGNA1 modelo C y las aplicaciones a las que está orientada. También conocerás más a fondo las variantes sencilla y doble, y cuándo deberías escoger una en lugar de la otra.

La bomba circuladora MAGNA1 modelo C se suma a la completa gama de bombas circuladoras de Grundfos.

En este módulo, te presentaremos brevemente la bomba MAGNA1 modelo C.

Te mostraremos su papel como parte de la gama de circuladoras de Grundfos y en qué aplicaciones se puede usar.

También analizaremos con más detalle la funcionalidad de bomba doble y cuándo se recomienda seleccionar esta variante.

Comencemos.

En primer lugar, la bomba MAGNA1 cuenta con la misma tecnología fiable y de alta eficiencia que sus antecesoras de la gama MAGNA.

Está pensada principalmente para edificios comerciales; por ejemplo, escuelas, hospitales y edificios residenciales.

Su capacidad para conectarse con sistemas sencillos de control y monitorización la convierte en una solución idónea para trabajos más sencillos.

MAGNA1 puede instalarse como bomba principal en edificios comerciales nuevos, independientemente de la aplicación en la que esté funcionando.

Gracias al bajo coste de la inversión y a su funcionamiento altamente eficiente, es también la sustituta ideal para bombas de tres velocidades, antiguas e ineficaces, que no ofrecen las mismas opciones de conexión que requieren muchos edificios nuevos para sus bombas.

MAGNA1 está diseñada para diversas aplicaciones como: sistemas de calefacción, sistemas de agua caliente sanitaria, sistemas de refrigeración, sistemas de bombeo de calor con fuente subterránea y sistemas de calefacción solar.

Además, MAGNA1 es capaz de trabajar con líquidos a temperaturas desde -10 °C hasta +110 °C.

La bomba MAGNA1 está disponible como bomba sencilla o bomba doble.

En la siguiente parte de este módulo, analizaremos con más detalle la variante de bomba doble y cuándo es la opción más adecuada a seleccionar.

En la variante MAGNA1 de bomba doble, los dos cabezales comparten carcasa y están conectados inalámbricamente.

Uno de ellos actúa como respaldo redundante del otro, garantizando que, si uno deja de estar disponible, el otro tomará el relevo.

A esto se le denomina modo de trabajo/espera.

Garantiza un suministro continuo de calefacción o refrigeración, proporcionándoos tranquilidad a ti y al usuario final.

Las bombas dobles operan en modo alterno, repartiéndose las horas de funcionamiento equitativamente entre los 2 cabezales.

Cuándo se debe escoger entonces la bomba doble en lugar de la sencilla?

Si no se aceptan tiempos de inactividad, la opción óptima es una bomba doble.

Por ejemplo, en un hospital donde sea fundamental que no haya interrupciones, es crucial que elijas la variante doble funcionando en modo de trabajo/espera.

Sin embargo, hay trabajos en los que una sola MAGNA1 es suficiente y rentable.

Cuando la solución óptima sea una bomba doble, el especificador, por lo general, proporcionará la respuesta indicando que hay una redundancia en el suministro.

Esto finaliza la presentación básica de la circuladora Grundfos MAGNA1 modelo C.

Recapitulemos:

MAGNA1 está principalmente ideada para edificios comerciales.

Puede conectarse con sistemas sencillos de control y monitorización.

Está diseñada para funcionar con diferentes aplicaciones, tanto como bomba principal como de sustitución.

Está disponible en variantes sencilla y doble.

La doble garantiza un suministro continuo de calefacción o refrigeración, aportando tranquilidad tanto al instalador como al usuario final, mientras que la sencilla ofrece una alternativa asequible.

 

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 3
Duración
Duración: 22 minutos
Dificultad
Dificultad: Intermedio