Una introducción a la bomba circuladora conectada por Bluetooth Grundfos ALPHA3

Descubre cómo la conexión Bluetooth incorporada diferencia a ALPHA3 de las demás bombas circuladoras de la gama Grundfos, y conoce en qué aplicaciones puede ser usada.

Grundfos ALPHA3 es la primera bomba circuladora de tamaño reducido que ofrece conexión Bluetooth incorporada, para funcionar directamente con las apps Grundfos GO Remote y GO Balance, haciéndote la vida más fácil al controlar y trabajar directamente con el sistema.

En este módulo, vamos a presentarte brevemente la bomba Grundfos ALPHA3.

Te mostraremos en qué aplicaciones puedes usarla y cómo se diferencia del resto de la gama de bombas circuladoras de Grundfos.

Veamos primero las aplicaciones.

Grundfos ALPHA3 puede usarse en edificios tanto residenciales como comerciales.

Sus aplicaciones incluyen sistemas de calefacción por suelo radiante, sistemas de radiadores y sistemas de refrigeración con líquidos desde +2 °C hasta +100 °C.

En particular, ALPHA3 es apta para sistemas de calefacción que requieran equilibrado y que necesiten de un punto de trabajo específico.

Ahora veamos cómo se diferencia ALPHA3 de otras bombas circuladoras de pequeño tamaño de Grundfos.

ALPHA3 cuenta con una interfaz sencilla, de lectura fácil, que indica el consumo de potencia, el caudal y el modo de control.

Los modos de control usan símbolos para indicar el modo de radiadores, el modo de calefacción por suelo radiante y el modo de usuario.

El modo de usuario te permite ajustar con precisión la curva de bombeo necesaria.

Las alarmas y advertencias se indican con un signo de admiración en rojo.

Para hacer más fácil su configuración y monitorización, puedes usar la app Grundfos GO Remote desde tu teléfono móvil.

Esta app es una solución probada para gestionar las bombas Grundfos.

Desde ella, es posible acceder a todos los controles e información necesarios, sin ajustes directamente disponibles desde la interfaz de usuario de la bomba.

Con la app GO Remote, puedes cambiar la configuración de la bomba y obtener toda la información de estado, alarmas y advertencias desde tu móvil.

Gracias a la conexión Bluetooth que incorpora ALPHA3, puedes equilibrar el sistema de radiadores o de calefacción por suelo radiante directamente desde tu teléfono móvil usando la app GO Balance sin necesidad del lector ALPHA Reader.

Sin embargo, este aún es de utilidad cuando se necesita ampliar el alcance de la comunicación bidireccional.

Si necesitas imprimir un informe sobre la instalación o el equilibrado, puedes hacerlo desde la app GO Remote y la app GO Balance.

En cuanto a su estructura mecánica, podemos ver que ALPHA3 reproduce el mismo diseño robusto y fiable de los modelos ALPHA anteriores.

Y al ajustar el reloj en tiempo real de la bomba, ALPHA3 puede configurarse para que siga un programa semanal.

Finalmente, el firmware de la bomba puede actualizarse desde GO Remote para añadir nuevas funciones que mejoren su rendimiento en el futuro.

En definitiva, para resumir esta tarea, con ALPHA3 disfrutas de:

Una bomba apta para varias aplicaciones residenciales y comerciales de calefacción y refrigeración, y para aquellas aplicaciones que requieran equilibrado o punto de trabajo específico.

Una conexión Bluetooth incorporada para un fácil control remoto de la bomba desde un teléfono móvil.

Configuración, alarmas, advertencias e informes desde la app GO Remote.

Un equilibrado hidráulico sencillo, directamente desde la bomba, a través de la app GO Balance, sin necesidad de accesorios adicionales.

 

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 3
Duración
Duración: 20 minutos
Dificultad
Dificultad: Básico