Aspectos básicos de los ajustes de alarma del sistema de aumento de presión SCALA1
Un análisis más detallado de los tres iconos de alarma del panel de control y los ajustes de alarma de la bomba.
Grundfos SCALA1 es un sistema de aumento de presión "todo en uno".
En este módulo, analizaremos con más detalle los 3 iconos LED de alarma situados en el panel de control. Estas alarmas avisan en caso de marcha en seco o si hay escasez de agua, si se supera el tiempo máximo de funcionamiento o si el sistema presenta una fuga.
Cabe mencionar que estas alarmas no significan necesariamente que la bomba esté averiada.
Se trata, sencillamente, de un aviso de la bomba para alertar al usuario de un posible problema en el sistema que deba resolverse.
Por ejemplo, si parpadea la alarma de marcha en seco, no significa necesariamente que la bomba no pueda suministrar agua. Podría querer decir que no está recibiendo agua.
Veamos en más detalle las 3 alarmas en cuestión.
SCALA1 integra una protección contra marcha en seco que detiene automáticamente la bomba en caso de que esté funcionando en seco.
Pero esta función, durante la primera fase de cebado, no actúa igual que durante la fase de funcionamiento.
Si SCALA1 detecta falta de presión y caudal en un plazo de 5 minutos desde su conexión al suministro eléctrico, se activará la alarma.
Sin embargo, durante el funcionamiento normal, esta alarma se activará transcurridos solo 40 segundos desde la detección de la falta de presión y caudal.
Después, está la función de tiempo máximo de funcionamiento.
Puedes ajustar este valor al configurar la bomba en GO Remote o puedes activarlo más adelante.
Si ajustas el tiempo máximo de funcionamiento a 30 minutos, la bomba se detendrá tras 30 minutos de funcionamiento continuo y en el panel se mostrará la alarma de tiempo máximo de funcionamiento.
Asimismo, esta alarma detiene el funcionamiento de la bomba en caso de producirse una fuga de importancia.
Las fugas pueden deberse, por ejemplo, a la rotura de una tubería.
Por último, tenemos la detección de fugas.
Si existe una pequeña fuga en el sistema, SCALA1 procederá a arrancar y detenerse periódicamente.
Si el problema persiste, el arranque cíclico no cesará.
Afortunadamente, SCALA1 posee una función para evitarlo, que puede ajustarse
en la app GO Remote.
Una vez habilitada, cualquier patrón fijo de arranque y parada hará que la bomba
se detenga por completo y se muestre el icono en el panel de control.
Si la función de protección contra arranque cíclico está deshabilitada, el aviso de alarma del sistema seguirá apareciendo en el panel, pero la bomba no se detendrá.
Puedes aprender más sobre las alarmas del sistema en la app GO Remote.
Una vez localizada y resuelta la causa del problema, puedes restablecer la alarma pulsando el botón de restablecer en el panel de control, a través de la app GO Remote o habilitando la función automática de restablecimiento en la app GO Remote.
Esta ha sido una breve introducción a las 3 alarmas del panel de control en caso de marcha en seco o escasez de agua, si se supera el tiempo máximo de funcionamiento o si el sistema presenta una fuga.
Gracias por ver este vídeo.