Lluvia intensa, sótanos con fugas, falta de protección contra reflujo: agua en el sótano. Trabaja de forma independiente y con urgencia con Grundfos MULTIBOX.

 

Lluvias torrenciales, crecidas de ríos, tuberías rotas: no mires con impotencia cómo tu propia casa se llena de agua, que un buen consejo no te salga caro.

¿Qué hacer? Una reacción rápida minimiza considerablemente los daños importantes en la propiedad: siempre que tenga a mano el equipo necesario en caso de emergencia. Con MULTIBOX, puede reaccionar rápidamente en caso de crisis, si su sótano está bajo el agua. Además de la bomba de agua sucia de aspiración plana UNILIFT CC, contiene todas las mangueras y materiales necesarios para un drenaje rápido del sótano.

Las medidas preventivas de protección serán cada vez más importantes en el futuro: debido al cambio climático, las condiciones climáticas a gran escala se asentarán en un lugar por más tiempo, lo que significa que cada vez más áreas estarán expuestas a posibles riesgos de inundaciones. Como resultado, la infraestructura se sobrecarga con mayor frecuencia y, sorprendentemente, inundaciones e intrusiones de agua no deseadas. Protéjase a sí mismo y a su propiedad en caso de un sótano inundado: con MULTIBOX como un verdadero kit de rescate de inundaciones, puede abordar cualquier situación con decisión.

Cómo usar el MULTIBOX y el UNILIFT CC correctamente para el drenaje del sótano o, alternativamente, vaciar su estanque o piscina, es lo que le mostramos en el video:

En caso de emergencia: todo junto con MULTIBOX

El MULTIBOX está especialmente diseñado para la protección contra inundaciones y lluvias intensas. La idea: tener todo a mano en un solo lugar, especialmente en situaciones difíciles. La cómoda caja de filtro y transporte contiene todo lo que necesita para proteger su hogar: una manguera de presión extralarga de 15 m con protección contra dobleces de acero inoxidable, que garantiza el máximo rendimiento de la bomba incluso con bordes estrechos como las ventanas del sótano, una válvula de retención integrada que evita reflujo y la bomba de agua Grundfos UNILIFT CC con cable de 10 m.

Cuando cada segundo cuenta

Siempre listo para su uso inmediato: esto es lo que importa con una bomba de drenaje en caso de emergencia. Esto es exactamente lo que hemos logrado con UNILIFT CC como el corazón de nuestro paquete de rescate: gracias al nodo de presión graduado, las opciones de conexión vertical y horizontal y la tapa de verificación integrada, no te asustes con las conexiones ni busques desesperadamente adaptadores y accesorios: toma MULTIBOX, conecta la bomba y ahorra valiosos minutos. Se adapta a cualquier situación y a cualquier lugar.

Bombas de achique para el hogar y el jardín

Por regla general, las aguas residuales domésticas se descargan sin instalaciones adicionales a través de una pendiente natural. Sólo cuando se presentan problemas de remanso y sótanos inundados, se deben tomar las medidas apropiadas.

Grundfos ofrece una amplia gama de soluciones especialmente fiables y eficientes para todas las tareas de drenaje de edificios.

UNILIFT CC

Bombas de achique de material compuesto con paso libre de 10 mm para el bombeo de aguas limpias no agresivas y aguas sucias (aguas grises) ligeramente contaminadas.

UNILIFT KP

Bombas de achique de acero inoxidable para el bombeo de aguas no agresivas y aguas grises, como lixiviados y aguas residuales domésticas con partículas sólidas de máximo 10 mm.

UNILIFT AP

Bombas de achique, bombas de agua sucia y bombas de aguas residuales domésticas de acero inoxidable.

Conviértase en un experto con tan solo unos clics

Ahorre tiempo en su trabajo diario mejorando sus habilidades, su conocimiento y su negocio con la plataforma de formación en línea ECADEMY.

Haga clic en el siguiente curso para comenzar su formación ahora.