Nutzungsbedingungen für das Marketing Center
Haftungsausschluss bei der Nutzung von Grundfos Werbematerialien aus dem Onlineportal
Alle auf dem GRUNDFOS Online-Werbeportal bereit gestellten Marketingunterlagen werden ausschließlich in der bestehenden Form zur Verfügung gestellt. Aus der Zurverfügungstellung kann nicht – weder ausdrücklich noch stillschweigend – abgeleitet werden, dass die Marketingunterlagen für den jeweiligen Zweck geeignet sind und den Marktbedürfnissen entsprechen.
Daher übernimmt GRUNDFOS keine Gewährleistung dafür, dass die von Grundfos oder im Namen von Grundfos im Online-Werbeportal bereit gestellten Marketingunterlagen, Produkte oder Dienstleistungen, Ihren Anforderungen entsprechen oder ununterbrochen und zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung stehen oder frei von inhaltlichen Fehlern sind. Zudem kann nicht gewährleistet werden, dass die von GRUNDFOS verwendeten Server und angebotenen Dateien bzw. Programme frei von Viren und voll funktionsfähig sind.
GRUNDFOS haftet nicht für Hardwareschäden sowie für den Verlust an Software oder Dateien, die durch die Nutzung des Online-Werbeportals oder durch das Herunterladen von Marketingunterlagen entstehen.
In keinem Fall haftet GRUNDFOS für direkte und indirekte Folgeschäden, Schadensersatzansprüche oder andere Schäden irgendwelcher Art, die aus der Nutzung des Online-Werbeportals und der dort zur Verfügung gestellten Marketingunterlagen und Informationen resultieren. Der Haftungsausschluss bezieht sich auf jede Art von Gewinneinbußen und Datenverlusten − egal ob fahrlässig oder ohne Verschulden entstanden −, die sich im Zusammenhang mit der Nutzung ergeben.
Hinweis zum Urheberrecht:
Das Urheberrecht an allen im Online-Werbeportal von Grundfos angebotenen Marketingunterlagen liegt bei der Grundfos Holding A/S.
Die Grundfos Holding A/S erteilt Ihnen eine weltweit geltende, gebührenfreie, jederzeit widerrufbare einfache Lizenz zur Nutzung der im Grundfos Online-Werbeportal angebotenen Marketingunterlagen, die ausschließlich auf den Verkauf und die Vermarktung von Grundfos Produkten und Dienstleistungen beschränkt ist. Die Marketingunterlagen dürfen nur in der angebotenen Form verwendet werden. Änderungen oder Anpassungen sind nicht gestattet.
Die Grundfos Holding A/S behält sich das Recht vor, die Lizenz jederzeit zu widerrufen. Danach ist die Verwendung von Marketingunterlagen aus dem Grundfos Online-Werbeportal für zukünftige Veröffentlichungen unverzüglich einzustellen.
Alle weiteren Rechte vorbehalten.