Fachwissen
Verborgenes Potenzial entdecken
Die SOLOLIFT2 hilft Ihnen dabei, wenn Sie im Dachboden oder im Keller ein Badezimmer ausbauen wollen.
Entdecken Sie vergessene Räume neu, die oft vollgestellt sind. Mit dem richtigen Ansatz und der Kleinhebeanlage SOLOLIFT2 können Sie diese Räume in ein wunderschönes Badezimmer verwandeln, ohne dass es Sie das letzte Hemd kostet.
Der Einbau einer zusätzlichen Toilette auf dem Dachboden ist eine gute Idee, denn sie bietet Komfort und erspart es Ihnen, mitten in der Nacht nach unten gehen zu müssen. Der Einbau einer neuen Toilette, sei es auf dem Dachboden, im Keller oder an einem anderen Ort im Haus, muss jedoch sorgfältig geplant werden. Beziehen Sie Architekten oder Bauingenieure schon früh mit ein, damit ein reibungsloser Einbau gewährleistet ist.
Einfachere Installation dank innovativen Designs
Bislang kam es beim Einbau einer Toilette auf dem Dachboden auf die Lage der Toiletten darunter an. Doch dies ist nun nicht mehr der Fall. Mit der Grundfos-Kleinhebeanlage SOLOLIFT2 benötigen Sie lediglich einen geeigneten Raum, einen elektrischen Anschluss und eine ausreichende Wasserversorgung. Die SOLOLIFT2 fördert das Abwasser der Sanitäranlagen zum nächsten Abwasserkanal, auch wenn dieser weit entfernt liegt. Dies vereinfacht die Installation wesentlich und macht sie deutlich kostengünstiger.
Mit einer SOLOLIFT2-Pumpe können Sie ganz einfach sanitäre Herausforderungen meistern und ein voll funktionsfähiges Badezimmer auf dem Dachboden oder eine zusätzliche Toilette im Keller einrichten. Ihre kompakte Größe ermöglicht eine flexible Platzierung unabhängig von der vorhandenen Sanitärinfrastruktur.
Ideen für ein elegantes Badezimmer?
Stellen Sie sich einfach alles Mögliche vor! Jeder ungenutzte Raum kann mit einer Dusche, eleganten Waschtischen und allen Annehmlichkeiten eines modernen Badezimmers ausgestattet werden. Lassen Sie dank der SOLOLIFT2 einfach Ihrer Kreativität freien Raum. Ihre Visionen können wahr werden, und aus einem vergessenen Raum wird ein tolles Bad!
Doch was ist mit Sicherheitsbedenken?
Keine Sorge. Ein ausgebautes Badezimmer kann vollkommen sicher sein, wenn Sie dabei die notwendigen Vorkehrungen zur strukturellen Integrität und zur Isolierung treffen. Da Dachböden ursprünglich nicht für ein komplettes Badezimmer ausgelegt sind, muss sichergestellt werden, dass die obere Etage das Gewicht und den Druck von Einrichtungsgegenständen wie Wannen, Waschtischen und Waschbecken aushält. Höhenbeschränkungen und die Tragfähigkeit von Dachstühlen oder Dachsparren können sich ebenfalls auf die Durchführbarkeit eines Dachgeschossausbaus auswirken. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten, die die Statik und die Eignung für Sanitärinstallationen beurteilen können.
Mehr Komfort und Wertsteigerung für Ihr Zuhause
Nutzen Sie die Vorteile der SOLOLIFT2, und verwandeln Sie den bislang ungenutzen Raum in ein tolles Badezimmer. Richtig geplant, mit qualifizierten Handwerkern und den Vorteilen der SOLOLIFT2 erschließen Sie verborgene Potenziale. So entsteht ein traumhaftes Bad, das den Wert und die Funktionalität eines jeden Hauses steigert!