Die Lernreihe zur energetischen Sanierung

Erfahren Sie, wie Sie den Komfort und die Energieeffizienz in Wohngebäuden verbessern können.

Ganz gleich, vor welchen Herausforderungen Ihre Kunden stehen, wenn es um alte, ineffiziente Pumpenanlagen geht – Grundfos kann Ihnen die Erkenntnisse, die Unterstützung und die Lösungen bieten, die Sie benötigen, um Wohngebäude schon JETZT in effiziente und komfortable Orte zum Leben zu verwandeln.

Diese Lernreihe bietet Ihnen Folgendes:

  • das benötigte Wissen, um ein besser laufendes Geschäft für energetische Sanierungen aufzubauen
  • detaillierte Übersichten über Pumpenlösungen, die erklären, wie die Energieeffizienz und der Komfort von Wohngebäuden verbessert werden können
  • praktische, lösungsorientierte Schulungen
  • wichtige Erkenntnisse über Pumpenlösungen, die alle großen Herausforderungen im Bereich der energetischen Sanierung abdecken

Kurbeln Sie Ihr Geschäft für energetische Sanierungen an – die Lösungen stehen bereit.

Absolvieren Sie unsere Lernreihe

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über unsere neueste Lernreihe und verfolgen Sie Ihren Lernfortschritt!

Verschaffen Sie sich einen Überblick

Entdecken Sie die verschiedenen Herausforderungen der energetischen Sanierung, erfahren Sie mehr über die Lösungen und erweitern Sie Ihr Wissen in der Lernreihe.

Die ALPHA3


Der Kurs zur ALPHA3 gibt einen umfassenden Überblick über die ALPHA3, die erste Umwälzpumpe mit integrierter Bluetooth-Verbindung. Dabei werden die Vorteile erläutert, die sich bei der Verwendung der App-Reihe Grundfos GO für die Regelung und den Abgleich ergeben.

Herausforderungen:

  • Unerwünschte Geräusche
  • Ungleichmäßige Temperaturen
  • Schlechte Inbetriebnahme von HLK-Anlagen

Lösung:

Die ALPHA3 von Grundfos

Die ALPHA3-Umwälzpumpen minimieren die Geräuschentwicklung und ermöglichen einen einfachen hydraulischen Abgleich auf Grundlage des Durchflusses. Zudem wird die Wärme dorthin geleitet, wo sie benötigt wird. Das spart Heizkosten und erhöht den Komfort für Hausbesitzer.

COMFORT Trinkwasserzirkulation


In diesem Kurs stellen wir Ihnen zwei Versionen der Grundfos COMFORT Trinkwarmwasserzirkulationspumpe vor. Sie beschäftigen sich mit den verschiedenen Steuermodi sowie der Installation und Einrichtung der Pumpen.

Herausforderungen:

  • langes Warten auf warmes Wasser
  • Wasserverschwendung
  • hoher Energieverbrauch

Lösung:

Die COMFORT von Grundfos 

Die Baureihe Grundfos COMFORT PM spart jede Menge Zeit, Energie und Wasser. Ideal für alle Schnellduscher und ungeduldige Zeitgenossen. Die Baureihe bietet neben der Standardpumpe ein Modell mit intelligenter Erfassung der Nutzergewohnheiten und seit neuestem die COMFORT mit eingebautem Digitaltimer. 

Der Kurs zur MAGNA3-Umwälzpumpe

Herausforderungen:

  • Schlechte Inbetriebnahme von HLK-Anlagen
  • Ineffiziente Pumpenregelung in HLK-Anlagen
  • Ungleichmäßige Temperaturen

Lösung:

Die MAGNA3 von Grundfos

Die MAGNA3-Umwälzpumpen sind dank eines intuitiven Inbetriebnahmeassistenten für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme ausgelegt. Da sie ihre Leistung intelligent an die Anwendung anpassen und eine gleichmäßige Temperatur sicherstellen, sorgen sie für eine effizientere Pumpenregelung.

*Großes Potenzial für Energieeinsparungen*


Dieser Kurs macht Sie mit der MAGNA3-Umwälzpumpe und ihren Regelungsarten vertraut. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die Pumpe installieren und Störungen beheben.

Mischkreise und die MIXIT-Lösung

Herausforderungen:

  • Schlechte Inbetriebnahme von HLK-Anlagen
  • Komplexe Energieoptimierungen
  • Ungleichmäßige Temperaturen

Lösung:

Mischkreise und Grundfos MIXIT

Bei den MIXIT-Lösungen handelt es sich um unkomplizierte Mischkreislösungen, die einfache und effektive Energieoptimierungen ermöglichen. Sie überwachen mehr als 100 Datenpunkte und sind mit integrierten Temperatur-, Durchfluss- und Wärmeleistungsbegrenzern ausgestattet, die für eine einfachere, schnellere und intelligentere Optimierung sorgen. Zudem bieten sie eine einfache und sichere Inbetriebnahme sowie eine gleichmäßige Temperaturverteilung.


Machen Sie sich mit Mischkreisen und ihren Vorteilen vertraut. Erhalten Sie wichtige Einblicke in die Eigenschaften und Funktionen der MIXIT-Lösung von Grundfos und erfahren Sie, wie das Konzept zum Leben erweckt wurde.

SCALA2-Hauswasserwerk für die Druckerhöhung

Herausforderungen:

  • Unerwünschte Geräusche
  • Schlechter Wasserdruck

Lösung:

Das SCALA2 von Grundfos

Grundfos SCALA2 ist ein kompaktes selbstansaugendes (max. 8 m) Hauswasserwerk mit flüsterleisem wassergekühlten Permanentmagnetmotor und komfortabler Konstantdruckregelung. Durch die Komfortregelung stellt sich ein konstanter Druck an der Zapfstelle ein, unabhängig von schwankendem Vordruck oder Abnahme.


Im Kurs zum SCALA2 erfahren Sie mehr über die Anwendungen sowie die Vorteile des Hauswasserwerks. Zudem wird Ihnen erklärt, wie Sie den perfekten Wasserdruck erreichen.

Die Doppelpumpen-Druckerhöhungsanlage CMBE von Grundfos


Der Kurs zur CMBE bietet eine detaillierte Einführung in die CMBE-Druckerhöhungsanlage von Grundfos. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie der perfekte Wasserdruck erreicht werden kann.

Herausforderungen:

  • Schlechter Wasserdruck

Die CMBE von Grundfos

Die CMBE-Druckerhöhungslösung liefert auch einen perfekten Wasserdruck – unabhängig vom Eingangsdruck und der Anzahl der laufenden Wasserhähne (9 bis 60 Entnahmestellen).

Besuchen Sie noch heute die ECADEMY!

Die Grundfos ECADEMY bietet kostenlose, maßgeschneiderte Online-Schulungen exklusiv für Installateure. Erfahren Sie mehr über Pumpen und Anwendungen, erhalten Sie wertvolle Installationstipps und bleiben Sie in Bezug auf die neuesten Produkte und technischen Entwicklungen auf dem Laufenden – und das in Ihrem eigenen Tempo.

  • Erhalten Sie Zugang zur gesamten ECADEMY-Schulungsplattform mit maßgeschneiderten Kursen
  • Rund um die Uhr Zugriff auf eine riesige Kursauswahl
  • Testen Sie Ihr Wissen
  • Erfassen Sie Ihre Erfolge, verfolgen Sie Ihre Fortschritte und erhalten Sie Abzeichen