Tipps vom Experten

Optimale Auslegung von Wasseraufbereitungsanlagen mithilfe der numerischen Strömungsmechanik

Grundfos nutzt die numerische Strömungsmechanik für die Auslegung

Um eine optimale Belüfter-, Rühr- und Förderleistung in verschiedenen Prozessen der Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie in Pumpstationen zu erreichen, nutzt Grundfos für die Planung von Kundenanlagen die numerische Strömungsmechanik.

Mithilfe der numerischen Strömungsmechanik können Flüssigkeitsströmungen simuliert und analysiert werden, ohne dass verschiedene Strömungsvariablen an bestimmten Stellen vor Ort gemessen werden müssen.

Damit ist Grundfos in der Lage, Strömungsprobleme rechtzeitig in der Planungsphase zu erkennen, bevor mit dem Bau der Anlage begonnen wird. Die numerische Strömungsmechanik kann aber auch zur Behebung von Strömungsproblemen in bestehenden Anlagen und Systemen eingesetzt werden.

Tipps vom Experten

In unserem Video zeigen wir Ihnen, wie die numerische Strömungsmechanik zur Optimierung der Strömungsverhältnisse in einer Vielzahl von Anwendungen beitragen kann.