Fachartikel
Sammelrohr in hygienegerechter Ausführung
Die Grundfos Druckerhöhungsanlagen Hydro MPC sind zwar nicht für die Förderung von Hygiene- und Sterilflüssigkeiten ausgelegt. Durch ihre Bauweise und die verwendeten Werkstoffe eignen sie sich jedoch hervorragend für Nebenprozesse in Hygieneanwendungen. Dazu gehört z. B. die Förderung von Trinkwasser.
Die Grundfos Druckerhöhungsanlagen Hydro MPC, Hydro Multi-E und Hydro Multi-S sind mit einem hygienegerechten Sammelrohr ausgestattet, das die strengen Hygieneanforderungen erfüllt, die bei der Förderung von Trinkwasser gelten.
Die Grundfos Druckerhöhungsanlagen sind in Übereinstimmung mit den folgenden Normen ausgeführt:
DIN 50930-6
Die verwendeten Werkstoffe haben keine Auswirkungen auf die Qualität des Fördermediums.
DIN 1988-2
Während des Wassertransports wird das kalte Trinkwasser niemals auf über +25 °C erwärmt.
Vor der Auslieferung wird die Druckerhöhungsanlage desinfiziert und versiegelt. Sie ist somit frei von Bakterien und Keimen.
Die Abgänge an den Sammelrohren der Grundfos Druckerhöhungsanlagen werden ausgehalst, sodass keine Absätze in den Rohren vorhanden sind. Die Vorteile sind:
• Keine Spalte oder Risse, in denen sich Bakterien oder Keime verstecken und vermehren können
• Keine Totwasserzonen
• Geringere hydraulische Verluste
• Reduzierung der Strömungsgeräusche, usw.