Fachwissen
Zugriff auf Ihre Mixit von überall auf der Welt
MIXIT beinhaltet eine kostenlose Überwachungslösung auf Grundfos BuildingConnect, die eine kartographische und schematische Übersicht, Temperatur, Ventilstellung, einfache Alarme und andere Systeminformationen umfasst. Sämtliche Informationen werden dabei auf der intuitiven und benutzerfreundlichen Plattform Grundfos BuildingConnect zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus kann Ihre MIXIT problemlos auf eine Premium Version erweitert werden, die eine vollständige Überwachung, Fernsteuerung, Trenddaten, Analysen, aufschlussreiche Alarme und eine Benutzerverwaltung bietet. Das Upgrade der MIXIT erfolgt nahtlos: Sie können ein Upgrade auf Grundfos BuildingConnect Professional entweder durch ein CONNECT-Paket oder direkt über die BuildingConnect-Plattform durchführen, ohne dass die Hardware oder ähnliches aktualisiert werden muss.
MIXIT kann problemlos in Grundfos BuildingConnect integriert werden, indem die MIXIT-Einheit über einen Ethernet-Stecker (RJ45) mit dem Internet verbunden wird. Ein benutzerfreundlicher Inbetriebnahmeassistent in der Grundfos GO Remote App führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess, sobald der Inbetriebnahmeassistent in der GO Remote App installiert ist. Wenn Sie fertig sind, geben Sie einfach den eindeutigen Identifikationscode, den der Assistent ausgibt, auf der BuildingConnect-Plattform ein. Erstellen Sie einen Standort oder fügen Sie die MIXIT einem Standort hinzu und schon ist sie mit Grundfos BuildingConnect verbunden.
MIXIT umfasst eine kostenlose Überwachungslösung, die über Grundfos BuildingConnect installiert werden kann. In diesem Video erfahren Sie mehr.
MIXIT auf BuildingConnect bietet
- eine kostenlose Überwachungslösung (bei allen MIXIT Varianten inklusive)
- eine intuitive und benutzerfreundliche Plattform
- erweiterte Funktionalitäten durch ein Upgrade auf BuildingConnect Professional
- ohne den Bedarf an zusätzlicher Hardware sowie
- eine einfache und intuitive Integration
Öffnen Sie das BuildingConnect-Portal
Ihr Zugang zu der innovativen Plattform für intelligente Gebäude, mit der Sie Echtzeit-Überwachungs- und Steuerungslösungen direkt zur Hand haben.