Fachartikel
Geodätische Höhe
Bei Druckerhöhungsanlagen muss die Höhendifferenz zwischen der Druckerhöhungsanlage und der höchsten Entnahmestelle überwunden werden.
Der Höhenunterschied zwischen der Pumpe und der Entnahmestelle wird als geodätische Höhe bezeichnet.
Warum ist die geodätische Höhe so wichtig?
Die geodätische Höhe wird für die Auslegung der Pumpen benötigt. Sie ist Teil der Gesamtenergie, die die Pumpe auf das Wasser übertragen muss, um einen ausreichenden Druck an der Entnahmestelle zu erzeugen.
Die geodätische Höhe spielt besonders bei Hochhäusern eine wichtige Rolle. Sie fließt über hmax in die Gleichung zur Berechnung der Förderhöhe ein.
Berechnung der Förderhöhe
pSoll = pZapfstelle,min. + pR + (h max /10,2)
pSoll = Erforderlicher Enddruck am Abgang der Druckerhöhungsanlage
pZapfstelle,min. = Erforderlicher Mindestdruck an der höchsten Entnahmestelle innerhalb der Zone
pR = Druckverlust in der Rohrleitung vom Abgang der Druckerhöhungsanlage bis zur höchsten Entnahmestelle
hmax = Höhendifferenz zwischen der Druckerhöhungsanlage und der höchsten Entnahmestelle
Legende
1) pSoll = Erforderlicher Enddruck am Abgang der Druckerhöhungsanlage
2) pZapfstelle,min. = Erforderlicher Mindestdruck an der höchsten Entnahmestelle innerhalb der Zone
3) pR = Druckverlust in der Rohrleitung vom Abgang der Druckerhöhungsanlage bis zur höchsten Entnahmestelle
4) hmax = Höhendifferenz zwischen der Druckerhöhungsanlage und der höchsten Entnahmestelle
Nutzen Sie das Grundfos Auslegungsprogramm um die richtige Druckerhöhungsanlage für die vorhandene geodätische Höhe zu finden.