Fachartikel

Gebäudeleittechnik (GLT)

Die Gebäudeleittechnik (GLT) besteht aus einem integrativen Datennetzwerk und einer Steuerung für die Gebäudeautomation. Sie übernimmt die zentrale Überwachung und Steuerung von HKL-Anlagen, Beleuchtungseinrichtungen und anderer Leitungs- und Funktionsnetze in einem Gebäude. Durch das Anschließen von Sensoren, Reglern, Pumpen, Lüftern und anderer HKL-Ausrüstung an die Gebäudeleittechnik kann das Raumklima eines Gebäudes mithilfe einer speziellen Software geregelt werden.

Änderungen an Sollwerten (z. B. Temperatur) oder Zeitprogrammen können über eine eigene PC-Workstation vorgenommen werden. Über den PC kann der Betriebsstatus der angeschlossenen Komponenten überwacht werden, um einen Überblick über das Raumklima des Gebäudes zu erhalten. Die Gebäudeleittechnik kann Alarmmeldungen per E-Mail oder SMS verschicken, wenn ein voreingestellter Wert überschritten oder der Betrieb unterbrochen wird.

Die Beleuchtung kann über Zeitprogramme ein- und ausgeschaltet werden. Zudem können Lichtsensoren die Raumhelligkeit messen, sodass die Beleuchtungstärke an das vorhandene Tageslicht angepasst wird.

Die Grundfos Umwälzpumpen für Heizungs- und Kühlanwendungen können problemlos in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden. Die Anbindung von HKL-Komponenten an eine GLT bietet unbegrenzte Reglungsmöglichkeiten, weil durch eine Neuprogrammierung der Steuersoftware neue Regelkonzepte schnell und einfach implementiert werden können.